C7.1

C7.1 Industrie-Dieselantriebsaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Leistung
275 HP
205 kW
Maximales Drehmoment
774 lb-ft bei 1400/min
1050 Nm bei 1400/min
Emissionen
Nonroad Stufe III (China), MAR-1 (Brasilien), UN ECE R96 Stufe IIIA (EU)
Nonroad Stufe III (China), MAR-1 (Brasilien), UN ECE R96 Stufe IIIA (EU)

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

Cat

Zuverlässige, ruhige und dauerhafte Leistung

Erstklassige Fertigungsanlagen und -prozesse in Verbindung mit bewährten Motorblockausführungen gewährleisten Zuverlässigkeit, Laufruhe und lange Lebensdauer.
Cat

Kraftstoffeffizienz

Der Kraftstoffverbrauch ist für die Betriebszyklen einer breiten Palette von Ausrüstungen und Anwendungen optimiert und trägt dazu bei, dass die Betriebskosten gering gehalten werden.
Cat

Breiter Anwendungsbereich

Branchenführende Palette von ab Werk konfigurierbaren Nennleistungen und Optionen für Landwirtschaft, Materialumschlag, Bauwesen, Bergbau, Luftfahrt-Bodenanlagen und andere Industrieanwendungen.
Cat

Gebindegröße

Außerordentlich hohe Leistungsdichte ermöglicht eine Standardisierung über zahlreiche Einsatzbereiche. Verschiedene Einbauoptionen minimieren die Größe des Gesamtpakets. Ideal für Ausrüstungen mit engem Motorraum geeignet.
Cat

Erstklassige Produktbetreuung durch globales Netz von Cat-Händlern

  • Planmäßige Wartung, einschließlich SOS℠-Probe
  • Serviceverträge (CSA)
  • Verlängerte Caterpillar-Gewährleistung (ESC, Extended Service Coverage)
  • Überlegenes Händlerservicenetz
  • Erweitertes Händlerservicenetz durch das Cat-Programm Industrial Service Distributor (ISD)

Produktspezifikationen für C7.1

Maximale Leistung 275 HP 205 kW
Maximales Drehmoment 774 lb-ft bei 1400/min 1050 Nm bei 1400/min
Nenndrehzahl 116-205 bkW/156-275 bhp bei 2200 U/min, 129 bkW/173 bhp bei 2500 U/min 116-205 bkW/156-275 bhp bei 2200 U/min, 129 bkW/173 bhp bei 2500 U/min
Minimale Leistung 156 HP 116 kW
Emissionen Nonroad Stufe III (China), MAR-1 (Brasilien), UN ECE R96 Stufe IIIA (EU) Nonroad Stufe III (China), MAR-1 (Brasilien), UN ECE R96 Stufe IIIA (EU)
Konfiguration des Motors Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5.3 " 135 mm
Hubraum 427.7 in³ 7.01 l
Verdichtungsverhältnis 16.8:1 16.8:1
Ansaugsystem Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA) Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA)
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Nachbehandlung - -
Länge 68 " 1728 mm
Breite 31 " 788 mm
Höhe 44.8 " 1140 mm
Gewicht 1737 lb 788 kg

C7.1 Standardausrüstung

Lufteinlass

  • Standardluftfilter

Steuersystem

  • Das vollelektronische Steuersystem, alle Stecker und die Kabelbäume sind wasserdicht und für anspruchsvolle Off-Highway-Umgebungsbedingungen ausgelegt.
  • Die flexiblen und konfigurierbaren Softwarefunktionen und der gut unterstützte SAE J1939 CAN-Bus ermöglichen hochintegrierte Maschinen.

Kühlsystem

  • Standardmäßige Temperatur im oberen Tank 108 °C (226 °F), um die Größe des Kühlerpakets zu minimieren
  • Wasser-Glykol-Mischung im Verhältnis 50:50
  • Kühlsystem für den Betrieb bei 48 C (118 F) Umgebungstemperatur.

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • Große Auswahl von Antriebsstrangschnittstellen, einschließlich SAE-Nr.1-, SAE-Nr.-2- und SAE-Nr.-3-Konfigurationen

Kraftstoffsystem

  • Elektronisches Hochdruck-Common-Rail
  • ACERT-Konzept
  • Innovative Bauweise des Filters gewährleistet maximalen Schutz des Motors

Schmiersystem

  • Große Auswahl an Ölwannen für verschiedene Anwendungen

Zapfwelle

  • SAE-A- und SAE-B-Flansche auf der linken Seite. Zwei Nebenantriebe (PTO) sich auch auf der rechten Seite verfügbar. Die Motorleistung kann bei manchen Anwendungen auch an der Motorvorderseite entnommen werden.

Allgemeines

  • Lackierung: Caterpillar Yellow

Vergleichen Sie C7.1 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Industrieantriebsaggregat C7.1

Industrieantriebsaggregat C7.1

360 View