C3.6 für Traktoren

Industriedieselmotoren C3.6 für Traktoren

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Leistung
121 HP
90 kW
Maximales Drehmoment
369 lb-ft @ 1500 rpm
500 Nm @ 1500 rpm
Emissionen
UN ECE R96 Stufe IIIA (EU), MAR-1 (Brasilien)
UN ECE R96 Stufe IIIA (EU), MAR-1 (Brasilien)

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 7 angezeigt

Cat

Emissionen

Erfüllt die Emissionsstandards R96 Stufe IIIA und Brasilien MAR-1
Cat

Zuverlässige, ruhige und dauerhafte Leistung

Erstklassige Fertigungsanlagen und -prozesse in Verbindung mit bewährten Technologien und umfassender Feldprüfung sorgen bei Nichtstraßenfahrzeugen für Zuverlässigkeit und Haltbarkeit in schwierigen Anwendungen.
Cat

Hochleistung

Führende Kraftstoffsysteme und Turboaufladung sorgen auch bei niedrigen Motordrehzahlen für hohe Drehmomente
Cat

Breiter Anwendungsbereich

Dank einer branchenführenden Auswahl an werkseitig konfigurierbaren Nennwerten und Optionen findet sich für jede Maschine eine passende Lösung.
Cat

Kostengünstige Wartung

Der weltweit verfügbare Service trägt zur Wartungsfreundlichkeit bei und vereinfacht die Routinewartung. Ermöglicht optimale Ölwechselintervalle von 500 Stunden. Das S•O•Das bei Ihrem Cat-Händler erhältliche S℠-Programm hilft Ihnen dabei, Ölwechselintervalle festzulegen und eine optimale Leistung zu erzielen.
Cat

Qualität

Alle Cat-Motoren werden nach strengen Qualitätsstandards hergestellt, um eine hohe Kundenzufriedenheit sicherzustellen.

Produktspezifikationen für C3.6 für Traktoren

Maximale Leistung 121 HP 90 kW
Maximales Drehmoment 369 lb-ft @ 1500 rpm 500 Nm @ 1500 rpm
Nenndrehzahl 2200 – 2400/min 2200 – 2400/min
Minimale Leistung 74 HP 55 kW
Emissionen UN ECE R96 Stufe IIIA (EU), MAR-1 (Brasilien) UN ECE R96 Stufe IIIA (EU), MAR-1 (Brasilien)
Länge 26.8 " 681 mm
Breite 22.2 " 564 mm
Höhe 33.7 " 855 mm
Gewicht – Nettotrockengewicht – Basis-Betriebsmotor ohne optionale Arbeitsgeräte 840 lb 381 kg
Konfiguration des Motors Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 3.9 " 98 mm
Hub 4.7 " 120 mm
Hubraum 220 in³ 3.6 l
Verdichtungsverhältnis 17.0:1 17.0:1
Ansaugsystem Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA) Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA)
Verbrennungsverfahren Direkteinspritzung Direkteinspritzung
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Nachbehandlung - -

C3.6 für Traktoren Standardausrüstung

Steuersystem

  • Starter (12 V)
  • Drehstromgenerator (12 V)
  • Elektronisches Steuergerät (am Fahrzeugrahmen montiert)
  • Motorsteuerungssensoren und robuster Kabelstrang
  • Datenschnittstelle über CAN-Bus SAE J1939

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • Landwirtschaftliche Rückwand für Getriebebefestigung
  • Schwungrad an branchenübliche Hydraulikpumpen und Getriebe angepasst
  • Seitliche Zapfwelle mit SAE-A- oder SAE-B-Schnittstelle

Kraftstoffsystem

  • Kraftstofffilter – am Fahrzeugrahmen montiert
  • Mit Wassersensor

Schmiersystem

  • Schmierölfilter
  • Ölwanne mit starker Neigung – durchgehend 25 Grad in alle Richtungen

Allgemeines

  • Kaltstartfähigkeit bis -25 °C (-13 °F)
  • Lackierung: Caterpillar-Gelb, auf Anfrage sind optionale Farben verfügbar

Vergleichen Sie C3.6 für Traktoren mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Dieselmotoren C3.6 LRC – für Länder mit weniger stark und nicht regulierten Märkten

Dieselmotoren C3.6 LRC – für Länder mit weniger stark und nicht regulierten Märkten

Aktuelle Angebote für  C3.6 für Traktoren

Weitere Angebote anzeigen