Übersicht
Das Cat?� C18-Industrieantriebsaggregat wird mit einem Leistungsbereich von 429-470 kW (575-630 hp) bei 1800-2100 U/min angeboten. Diese Werte entsprechen den Abgasnormen China Stufe II, EPA Tier 3 (USA) und EU Stufe IIIA oder der Stufe „Nicht zertifiziert“. Bei den für einen breiten Anwendungsbereich konzipierten Cat?�-Industrieantriebsaggregaten handelt es sich um Komplettpakete mit Kühler, Schwungrad, Drehstromgenerator und Verdrahtung, die für einen schnellen, unkomplizierten Einbau bei einer Reihe von Einsatzzwecken bei Erstausrüstern und Endkunden vollständig vormontiert sind. Diese Einheiten sind für den Einsatz in Bewässerungs-, Industrie-, Bergwerks- und anderen Pumpen vorgesehen.