Übersicht
Der Cat® C13B-Motor liefert bemerkenswerte Leistung und Drehmoment in einem kleinen, leichten Motorpaket. Der C13B bietet ein Nachbehandlungssystem, das im Vergleich zum Vorgängermodell 65 % kleiner und 54 % leichter ist. Mit einer Leistungsdichte von 34 kW/L ist der C13B so konzipiert, dass Erstausrüster ihre Motorplattformen verkleinern, die Installationskosten senken und die Betriebszeit maximieren können, indem sie einen langen Hub in den härtesten Anwendungen bieten.