C1.1 China NR4

C1.1 China NR4 Industriedieselmotoren

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Leistung
24.6 HP
18.4 kW
Maximales Drehmoment
63.4 lb-ft @ 1600 rpm
86 Nm @ 1600 rpm
Emissionen
China Stufe IV für Nichtstraßenfahrzeuge
China Stufe IV für Nichtstraßenfahrzeuge

Funktionen auf einen Blick

Zuverlässige Leistung

Zuverlässige Leistung

Der Cat® C1.1 wird in einigen der modernsten und am stärksten automatisierten Produktionsstätten der Welt hergestellt. Er liefert eine bewährte,
langlebige Leistung und bietet diverse Anpassungsmöglichkeiten – ohne Kompromisse bei Qualität und Haltbarkeit.

Kompakte Größe

Kompakte Größe

Dank einer Nennleistung von 16,1-21 kW (21,6-28,2 hp) können Erstausrüster mit dem C1.1 und C1.1 Turbo unterschiedliche
Installations-, Betriebs- und Geschäftsanforderungen berücksichtigen. Diese Modelle eignen sich besonders für Maschinen, bei denen es auf Leistung
aus einem kleinen Gehäuse ankommt. Und für Arbeiten, die das gewisse Extra an Leistung erfordern, gibt es eine Option mit Turbolader, die
unter fast allen Bedingungen und in jeder Höhe Leistung bringt.

Leiser Betrieb

Leiser Betrieb

Der steife Block und das indirekte Einspritzsystem machen diesen Motor zu einem leisen Motor, der die Ermüdung des Fahrers minimiert und den Erstausrüstern Kosten für Schalldämpfungsmaßnahmen erspart.

Produktspezifikationen für C1.1 China NR4

Maximale Leistung 24.6 HP 18.4 kW
Maximales Drehmoment 63.4 lb-ft @ 1600 rpm 86 Nm @ 1600 rpm
Nenndrehzahl 2400/min 2400/min
Minimale Leistung 24.6 HP 18.4 kW
Emissionen China Stufe IV für Nichtstraßenfahrzeuge China Stufe IV für Nichtstraßenfahrzeuge
Konfiguration des Motors 3 in Reihe 3 in Reihe
Bohrung 3 " 77 mm
Hub 3.2 " 81 mm
Hubraum 67.1 in³ 1.13 l
Verdichtungsverhältnis 22.1:1 22.1:1
Ansaugsystem Selbstansaugend (NA, Naturally Aspirated)/mit Turboaufladung (T) Selbstansaugend (NA, Naturally Aspirated)/mit Turboaufladung (T)
Verbrennungsverfahren Indirekte Einspritzung Indirekte Einspritzung
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Gesamtkapazität Schmieröl 1.16 Gall. (US) 4.4 l
Länge 19.6 " 500 mm
Breite 20.1 " 513 mm
Höhe 23.1 " 588 mm
Gewicht – Nettotrockengewicht – Basis-Betriebsmotor ohne optionale Arbeitsgeräte 211 lb 96 kg

C1.1 China NR4 Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Einlasskrümmer mit verschiedenen Einlässen
  • Einlasskrümmer mit verschiedenen Einlässen.

Steuersystem

  • Drehstromgenerator 12 V 65 A
  • Starter, 12 V
  • Vorglühanlage

Kühlsystem

  • Riemenangetriebene Kühlmittelpumpe
  • Kühlmitteltemperaturschalter

Schwungrad und Schwungradgehäuse

  • Schwungrad SAE-Nr. 6 1/2
  • Wahlweise SAE Nr. 5 oder Standard-Schwungradgehäuse mit Rückenplatte
  • EPA Tier 4 Final (USA): Standard-Schwungradgehäuse mit hinterer Platte und Schwungrad mit flacher Oberfläche

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffeinspritzpumpe
  • Anschraubbarer Kraftstofffilter

Schmiersystem

  • Ölwanne mit niedrigem Profil
  • Aufschraubbarer Schmierölfilter
  • Schmieröldruckschalter

Nebenantrieb (PTO, Power Take Off)

  • Vorrichtung für Nebenantrieb (PTO, Power Take Off)

Allgemeines

  • Gusseisen, Motorblock
  • Abgaskrümmer aus Gusseisen – seitlicher Auslass
  • Kaltstartfähigkeit bis -20 °C (-4 °F)
  • Lackierung: Caterpillar-Gelb, auf Anfrage sind optionale Farben verfügbar

Vergleichen Sie C1.1 China NR4 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

C1.1 China NR4

C1.1 China NR4

Aktuelle Angebote für  C1.1 China NR4

Weitere Angebote anzeigen