C32B

Industriedieselmotoren C32B

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Leistung
1200 HP
895 kW
Maximales Drehmoment
4056 lb-ft @ 1200 rpm
5499 Nm @ 1200 rpm
Emissionen
EU Stufe V
EU Stufe V

Funktionen auf einen Blick

Hohe Leistungsdichte

Hohe Leistungsdichte

Der Motor C32B bietet eine herausragende Leistungsdichte mit einer Nennleistung von 895 kW (1200 HP) für die Zertifizierung nach EPA Tier 4 Final (USA) und 839 kW (1125 HP) für die Zertifizierung nach Stufe V (EU). Die Ausführung entsprechend EPA Tier 2 (USA) bietet eine Spitzen-Nennleistung von 1007 kW (1350 HP).
Auf Langlebigkeit ausgelegt

Auf Langlebigkeit ausgelegt

Die Nachbehandlung des C32B besteht aus einem Diesel-Oxidationskatalysator (DOC, Diesel Oxidation Catalyst) mit zwei Kanistern. Bei dieser wartungsfreien, passiven Nachbehandlungslösung ist weder Thermomanagement noch Regenerierung erforderlich. Der C32B benötigt keine Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid). So werden insgesamt weniger Flüssigkeiten verbraucht, und die komplette DEF-Infrastruktur (DEF-Tank, DEF-Pumpe, beheizte DEF-Leitungen, zusätzliche Elektronik und DEF-Lagerung am Einsatzort) kann entfallen. Der vereinfachte Aufbau der Nachbehandlungslösung aus lediglich einem DOC trägt dazu bei, die Gesamtgröße des Pakets zu minimieren, und reduziert die Betriebskosten.
Nachbehandlung nur mit DOC

Nachbehandlung nur mit DOC

Der C32B überzeugt durch Kraft – innen wie außen. Der C32B wiegt ca. 50 kg (110 lb) mehr als das Vorgängermodell. Die für die Leistung entscheidenden Komponenten wurden verstärkt und überarbeitet, damit ein längerer Betrieb möglich ist, bevor er aufgearbeitet werden muss.

Produktspezifikationen für C32B

Maximale Leistung 1200 HP 895 kW
Maximales Drehmoment 4056 lb-ft @ 1200 rpm 5499 Nm @ 1200 rpm
Nenndrehzahl 1800/min 1800/min
Minimale Leistung 1000 HP 746 kW
Emissionen EU Stufe V EU Stufe V
Konfiguration des Motors V-12 V-12
Bohrung 5.7 " 145 mm
Hub 6.4 " 162 mm
Hubraum 1958.9 in³ 32.1 l
Verdichtungsverhältnis 15.0:1 15.0:1
Ansaugsystem Doppel-Turbolader mit Nachkühlung (Twin Turbocharged Aftercooled, TTA) Doppel-Turbolader mit Nachkühlung (Twin Turbocharged Aftercooled, TTA)
Verbrennungsverfahren Direkteinspritzung Direkteinspritzung
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Nachbehandlung DOC DOC
Länge 73.8 " 1874 mm
Breite 63 " 1600 mm
Höhe 53.9 " 1370 mm
Gewicht – Nettotrockengewicht – Basis-Betriebsmotor ohne optionale Arbeitsgeräte 6735 lb 3055 kg
Länge 45.5 " 1156 mm
Breite 17.3 " 440 mm
Höhe 16 " 407 mm
Gewicht 150 lb 68 kg

C32B Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Turboaufladung
  • luftgekühlter Ladeluftkühler

Steuersystem

  • Elektronisches Steuersystem
  • Kabelstrang über Schaumstoff
  • Automatischer Höhenausgleich
  • Leistungskompensiert für Kraftstofftemperatur
  • Konfigurierbare Software-Funktionsmerkmale
  • Übertragung und Steuerung Motorüberwachungssystem SAE J1939

Kühlsystem

  • Thermostaten und Gehäuse, vertikaler Ausgang
  • Motorwasserpumpe, Kreiselpumpe
  • Wasserpumpe, Einlass

Abgassystem

  • Abgaskrümmer, trocken
  • Optionaler Abgasauslass

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • Wählbares Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 0 oder SAE-Nr. 1

Kraftstoffsystem

  • MEUI-Einspritzung
  • Kraftstofffilter, sekundär (2 µm)
  • Elektronische Kraftstoffanlagen-Entlüftung

Schmiersystem

  • Offene Kurbelgehäuseentlüftung
  • Ölkühler
  • Öleinfüllstutzen
  • Schmierölfilter
  • Ölwanne mit Rücklaufsumpf
  • Ölmessstab
  • Zahnradgetriebene Ölpumpe

Allgemeines

  • Lackierung: Caterpillar Gelb, auf Anfrage sind optionale Farben verfügbar

Vergleichen Sie C32B mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Industriemotor C32B HRC mit am Motor montierter Nachbehandlung

Industriemotor C32B HRC, Nachbehandlung nicht gezeigt

Industriemotor C32B HRC mit am Motor montierter Nachbehandlung
Industriemotor C32B HRC, Nachbehandlung nicht gezeigt

Aktuelle Angebote für  C32B

Weitere Angebote anzeigen