C11

Industriedieselmotoren C11

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Leistung
451 HP
336 kW
Maximales Drehmoment
1516 lb-ft bei 1400/min
2056 Nm bei 1400/min
Emissionen
Nonroad Stufe III (China), MAR-1 (Brasilien), UN ECE R96 Stufe IIIA (EU), EPA Tier 3 (USA)
Nonroad Stufe III (China), MAR-1 (Brasilien), UN ECE R96 Stufe IIIA (EU), EPA Tier 3 (USA)

Übersicht

Der Industriedieselmotor Cat?� C11 wird mit Nennleistungen von 242–336 kW (325–451 HP) angeboten. Diese Bereiche entsprechen den Emissionsnormen für Nichtstraßenanwendungen der Stufe III in China, MAR-1 in Brasilien und UN R96 Stufe IIIA sowie den Leistungsnormen UN R120 zur Messung von Nettoleistung und spezifischem Kraftstoffverbrauch. Darüber hinaus kann dieser nach EPA Tier 3 (USA) zertifizierte Motor weiterhin als Ersatzmotor für Maschinen bestellt werden, die derzeit mit Motoren gemäß EPA Tier 3 ausgestattet sind.

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Cat

Zuverlässige, ruhige und dauerhafte Leistung

Erstklassige Fertigungsanlagen und -prozesse in Verbindung mit bewährten Motorblockausführungen gewährleisten Zuverlässigkeit, Laufruhe und lange Lebensdauer.
Cat

Breiter Anwendungsbereich

Branchenführende Palette von ab Werk konfigurierbaren Nennleistungen und Optionen für Landwirtschaft, Materialumschlag, Bauwesen, Bergbau, Luftfahrt-Bodenanlagen und andere Industrieanwendungen.
Cat

Gebindegröße

Außerordentlich hohe Leistungsdichte ermöglicht eine Standardisierung über zahlreiche Einsatzbereiche. Verschiedene Einbauoptionen minimieren die Größe des Gesamtpakets. Ideal für Ausrüstungen mit engem Motorraum geeignet.
Cat

Erstklassige Produktbetreuung durch globales Netz von Cat-Händlern

  • Planmäßige Wartung, einschließlich SOSSM-Probe
  • Serviceverträge (CSA)
  • Verlängerte Caterpillar-Gewährleistung (ESC, Extended Service Coverage)
  • Überlegenes Händlerservicenetz
  • Erweitertes Händlerservicenetz durch das Cat-Programm Industrial Service Distributor (ISD)

Produktspezifikationen für C11

Maximale Leistung 451 HP 336 kW
Maximales Drehmoment 1516 lb-ft bei 1400/min 2056 Nm bei 1400/min
Nenndrehzahl 1800 - 2100/min 1800 - 2100/min
Minimale Leistung 325 HP 242 kW
Emissionen Nonroad Stufe III (China), MAR-1 (Brasilien), UN ECE R96 Stufe IIIA (EU), EPA Tier 3 (USA) Nonroad Stufe III (China), MAR-1 (Brasilien), UN ECE R96 Stufe IIIA (EU), EPA Tier 3 (USA)
Länge 47 " 1203 mm
Breite 42 " 1054 mm
Höhe 47 " 1186 mm
Gewicht – Nettotrockengewicht – Basis-Betriebsmotor ohne optionale Arbeitsgeräte 2050 lb 930 kg
Konfiguration des Motors Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 5.1 " 130 mm
Hub 5.5 " 140 mm
Hubraum 677.4 in³ 11.1 l
Verdichtungsverhältnis 17.2:1 17.2:1
Ansaugsystem Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA) Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA)
Verbrennungsverfahren Direkteinspritzung Direkteinspritzung
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Nachbehandlung - -

C11 Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Turboaufladung
  • luftgekühlter Ladeluftkühler

Steuersystem

  • Elektronische Drehzahlregelung, Zapfwellendrehzahlregelung
  • Programmierbare Nennleistungen
  • Automatischer Höhenausgleich
  • Leistungskompensation für Kraftstofftemperatur
  • Programmierbare untere und obere Leerlaufdrehzahl und Motorgrenzwert insgesamt
  • Elektronisches Diagnose- und Fehlerprotokoll
  • Übertragung und Steuerung Motorüberwachungssystem SAE J1939
  • Elektronisches Steuergerät ADEM™ A4

Kühlsystem

  • Thermostaten und Gehäuse, vertikaler Ausgang
  • Motorwasserpumpe, Kreiselpumpe
  • Wasserpumpe, Einlass

Abgassystem

  • Abgaskrümmer, trocken
  • Optionaler Abgasauslass

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • Schwungradgehäuse SAE Nr. 1

Kraftstoffsystem

  • MEUI-Einspritzung
  • Kraftstofffilter, sekundär (2 µm)
  • ACERT™-Konzept
  • Kraftstoffförderpumpe
  • Kraftstoffentlüftungspumpe

Schmiersystem

  • Kurbelgehäuseentlüfter
  • Ölkühler
  • Öleinfüllstutzen
  • Schmierölfilter
  • Ölwanne für vorderen Ölsumpf
  • Ölmessstab
  • Zahnradgetriebene Ölpumpe

Allgemeines

  • Schwingungsdämpfer
  • Hubösen
  • Kaltstartfähigkeit bis -20 °C (-4 °F)
  • Lackierung: Caterpillar-Gelb, auf Anfrage sind optionale Farben verfügbar

Vergleichen Sie C11 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

C11 Dieselmotoren - weniger stark regulierte Länder

C11 Dieselmotoren - weniger stark regulierte Länder