Übersicht
Auf Baustellen und im Bergbau, in der Land- und Forstwirtschaft und in einer Vielzahl von Industriezweigen bieten die Cat?� C15-Industriedieselmotoren die Kraft, Leistung und Langlebigkeit, um auch die größten Herausforderungen zu meistern. Was noch wichtiger ist: Sie werden durch das erstklassige Cat-Händlernetzwerk betreut, das für die Wartung und Betreuung jedes Cat?�-Industriemotors bereitsteht. Branchen und Anwendungen, für die Motoren C15 unter anderem geeignet sind: Landwirtschaft, landwirtschaftliche Traktoren, Luftfahrt-Bodenanlagen, Bohrgeräte/Bohrtürme, Häcksler/Fräsen, Mähdrescher/Harvester, Verdichter/Walzen, Kompressoren, Bauwesen, Kräne, Brecher, Schwimmbagger, Forstwirtschaft, Industrie allgemein, Hydraulikaggregate, Bewässerungsanlagen, Lader/Forwarder, Materialumschlag, Bergbau, mobile Erdbaumaschinen, Straßenbaumaschinen, Pumpen, Schaufelbagger/Draglines, Übertage-Transportmaschinen und Grabenfräsen. C15-Motoren, mit Leistungen: 328-444 bkW (440-595 bhp) bei 1800-2100 U/min, erfüllen die Abgasnormen China Stufe II, EPA Tier 3 (USA), EU Stufe IIIA. Sie sind erhältlich mit EPA (USA)- und EU-Flexibilität sowie auch für andere regulierte und nicht regulierte Regionen.