C15 Tier 4-Dieselmotor
C15 Tier 4-Dieselmotor
Fotos (1)
360°-Ansicht (1)

C15 Industriedieselmotoren

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Leistung
580 HP
433 kW
Maximales Drehmoment
1958 lb-ft bei 1400/min
2655 Nm bei 1400/min
Emissionen
US EPA Tier 4 Final
US EPA Tier 4 Final

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 6 angezeigt

Einbau

Einbau

Der Cat C15 bietet einen vollständig konfigurierbaren Motor mit einer breiten Palette von Leistungsknoten, flexible Montageoptionen für die Nachbehandlung und die Möglichkeit, die IPU des Motors direkt ab Werk zu installieren, so dass Erstausrüster die Installationszeit und -kosten auf ein Minimum reduzieren können.
Erweiterte Funktionen

Erweiterte Funktionen

Dank der transparenten Regenerationstechnologie, die in jeden Cat C15 eingebaut ist, können die Bediener kontinuierlich produktiv sein, ohne Störungen in Kauf nehmen zu müssen. Der C15 zeichnet sich außerdem durch ein DPF-Serviceintervall von 5.000 Stunden und eine DEF-Kapazität von 93,7 Litern aus, sodass der Maschinenführer insgesamt mehr Zeit auf der Baustelle und weniger Zeit in der Werkstatt verbringt.
Geeignete Anwendungsbereiche

Geeignete Anwendungsbereiche

Anwendungen in Industrie, Landwirtschaft und Bauwesen, wie z. B.: Kompressoren • Grabenzieher • Häcksler • Schleifer • Bewässerungsanlagen • Bohrgeräte • Bohrtürme • Pumpen • Hydraulikaggregate
Gesamtbetriebskosten

Gesamtbetriebskosten

Betreiber wissen, dass der wahre Wert eines Motors nicht nur auf Robustheit und Zuverlässigkeit basiert. Deshalb wurde der Cat C15 entwickelt, um den Flüssigkeitsverbrauch auf der Grundlage einer breiten Palette von Betriebszyklen und Anwendungen zu optimieren. Und dank der 500-Stunden-Wartungsintervalle kann der Besitzer die Kosten für Ersatzteile und Wartung niedrig halten.
Produktsupport der Cat-Händler

Produktsupport der Cat-Händler

Verabschieden Sie sich von komplizierten Wartungsroutinen und profitieren Sie mit dem Cat C15 von planmäßiger Wartung und weltweitem Händlersupport. Der Motor wird nicht nur mit Garantie geliefert, sondern wird auch vom Cat-Händlernetz in 192 Ländern unterstützt. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.
Sicherheit

Sicherheit

Jeder Cat C15 verfügt über ein Modul für saubere Emissionen, das DOC-, DPF- und SCR-Technologien einsetzt, damit der Motor länger sauber läuft. Außerdem ist saubere Luft nicht nur gut für den Motor, sondern auch ein Gewinn für die Umwelt und für sichere Arbeitsbedingungen.

Produktspezifikationen für C15

Maximale Leistung 580 HP 433 kW
Maximales Drehmoment 1958 lb-ft bei 1400/min 2655 Nm bei 1400/min
Nenndrehzahl 1800 - 2100/min 1800 - 2100/min
Minimale Leistung 475 HP 354 kW
Emissionen US EPA Tier 4 Final US EPA Tier 4 Final
Konfiguration des Motors 6-Zylinder-Reihenmotor 6-Zylinder-Reihenmotor
Bohrung 5.4 " 137 mm
Hub 6.7 " 171 mm
Hubraum 927.6 in³ 15.2 l
Verdichtungsverhältnis 17.0:1 17.0:1
Ansaugsystem Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA) Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA)
Verbrennungsverfahren Direkteinspritzung Direkteinspritzung
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Nachbehandlung DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Länge 56.6 " 1438 mm
Breite 38.1 " 969 mm
Höhe 49.1 " 1248 mm
Gewicht – Nettotrockengewicht – Basis-Betriebsmotor ohne optionale Arbeitsgeräte 3673 lb 1666 kg
Länge 45.4 " 1153 mm
Breite 43.8 " 1112 mm
Höhe 25.7 " 654 mm
Gewicht 600 lb 272 kg
Durchmesser 14 " 356 mm
Länge 33.6 " 854 mm
Breite 11.3 " 287 mm
Höhe 21.7 " 551 mm
Gewicht 42.8 lb 19.4 kg
Fassungsvermögen 51.1 qt (US) 48.4 l

C15 Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Turboaufladung
  • luftgekühlter Ladeluftkühler
  • Mittig montiertes System mit Turboaufladung und Auspuffkonfigurationen vorne und hinten (Tier 4 Final, Stufe IV)

Steuersystem

  • Elektronisches Steuersystem
  • Kabelstrang über Schaumstoff
  • Automatischer Höhenausgleich
  • Leistungskompensiert für Kraftstofftemperatur
  • Konfigurierbare Software-Funktionsmerkmale
  • Übertragung und Steuerung Motorüberwachungssystem SAE J1939
  • Integriertes Elektroniksteuergerät (ECU)
  • Ferngesteuerter Lüfter

Kühlsystem

  • Thermostaten und Gehäuse, vertikaler Ausgang
  • Zentrifugalwasserpumpe
  • Führung für Kühlsystem, über Ihren Händler erhältlich, um die Zuverlässigkeit der Anlage zu gewährleisten.

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • Wählbares Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 0 oder SAE-Nr. 1
  • Verfügbares Nebenantriebsgehäuse SAE-Nr. 1 mit optionalen Nebenantrieben SAE A, SAE B oder SAE C. Die Motorleistung kann bei optionalen Arbeitsgeräten auch an der Motorvorderseite des Motors entnommen werden. (Tier 4 Final/Stufe IV).

Kraftstoffsystem

  • MEUI-Einspritzung
  • Kraftstoffhauptfilter
  • Sekundäre Kraftstofffilter
  • Kraftstoffförderpumpe
  • Elektronische Kraftstoffanlagen-Entlüftung

Schmiersystem

  • Offene Kurbelgehäuseentlüftung
  • Ölkühler
  • Öleinfüllstutzen
  • Schmierölfilter
  • Ölmessstab
  • Zahnradgetriebene Ölpumpe
  • Auswahl der vorderen, hinteren und mittleren Ölwanne
  • Offene Kurbelgehäuseentlüftung (OCV, Open Crankcase Ventilation) mit Entdunster (optionales OCV-System) (Tier 4 Final, Stufe IV)

Nebenantrieb (PTO, Power Take Off)

  • SAE A-, SAE B- oder SAE C-Zapfwellenantriebe. Die Motorleistung kann bei manchen Anwendungen auch an der Motorvorderseite des Motors entnommen werden.

Allgemeines

  • Lackierung: Caterpillar-Gelb, auf Anfrage sind optionale Farben verfügbar

EPA Tier 4 Interim (USA), EU Stufe IIIB Nachbehandlung / Ausrüstung zur Emissionsreduzierung

  • Cat-Regenerierungssystem
  • Emissionskontrollmodul (CEM: Clean Emissions Module), bestehend aus einem Diesel-Partikelfilter (DPF) und einem Diesel-Oxidationskatalysator (DOC: Diesel Oxidation Catalyst)
  • NOx-Reduziersystem (NRS, NOx Reduction System)
  • Flexible Rohrverbindungen mit um 90° drehbaren Winkelstücken zum Anbringen am Einlass des Cat-Regenerierungssystems
  • In 12-V- und 24-V-Systemen verfügbar

EPA Tier 4 Final (USA), Stufe IV (EU), Nachbehandlung

  • Cat-Regenerierungssystem
  • Emissionskontrollmodul (CEM: Clean Emissions Module), bestehend aus einem Diesel-Partikelfilter (DPF) und einem Diesel-Oxidationskatalysator (DOC: Diesel Oxidation Catalyst)
  • Nachbehandlung elektronisches Steuergerät (ECU: Electronic Control Unit)
  • NOx-Reduziersystem (NRS, NOx Reduction System)
  • Elektronisches Steuergerät Pumpe (PETU: Pump Electronic Control Unit)
  • Selektive katalytische Reduktion (SCR)
  • Verfügbar in 12-V- und 24-V-Systemen

Vergleichen Sie C15 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Aktuelle Angebote für  C15

Weitere Angebote anzeigen