C32

C32 Industriedieselmotoren

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Leistung
1200 HP
895 kW
Maximales Drehmoment
4056 lb-ft @ 1200 rpm
5499 Nm @ 1200 rpm
Emissionen
EPA Tier 4 Final (USA)
EPA Tier 4 Final (USA)

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 6 angezeigt

Cat

Einbau

Wenn es darum geht, den Motoreinbau reibungsloser zu gestalten, ist der Cat C32 die richtige Wahl. Durch den Einsatz innovativer Technologielösungen wurde der C32 so konzipiert, dass er ohne Wärmemanagement und DEF auskommt und somit die Größe des gesamten Motorgehäuses reduziert. Und dank der flexiblen Montagemöglichkeiten für die Nachbehandlungsysteme ist der Einbau dieses großen Motors jetzt viel unkomplizierter.
Erweiterte Funktionen

Erweiterte Funktionen

Der Schlüssel zum Erfolg einer jeden Maschine liegt darin, Ausfallzeiten so weit wie möglich zu vermeiden. Dank des DEF-freien DOC Cat C32 mit zwei Kanistern und transparenter Regeneration kann der Fahrer sich langfristig auf seine Produktivität konzentrieren.
Cat

Geeignete Anwendungsbereiche

Anwendungen in Industrie, Landwirtschaft und Bauwesen, wie z. B.: Schwimmbagger • Häcksler • Schleifer • Notwasserpumpen • Gesteinsbohrer
Gesamtbetriebskosten

Gesamtbetriebskosten

Der DEF-freie Cat C32 wurde für die anspruchsvollsten Betriebszyklen nahezu aller Maschinen optimiert und kann Eigentümern und Betreibern helfen, Ersatzteilkosten zu sparen, während er gleichzeitig während der gesamten Lebensdauer des Motors wartungsfrei bleibt.
Produktsupport der Cat-Händler

Produktsupport der Cat-Händler

Der Cat C32 wird standardmäßig von einem weltweiten, erstklassigen Händlernetz unterstützt und bietet vereinfachte Wartungsroutinen. Eine Garantie ist stets im Lieferumfang enthalten. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.
Sicherheit

Sicherheit

Der Cat C32 erfüllt die strengen Sicherheitsstandards von Caterpillar und der anspruchsvollsten Baustellen auf der ganzen Welt. Er ist geprüft und sicher und eignet sich für den Einsatz auf jeder Baustelle.

Produktspezifikationen für C32

Maximale Leistung 1200 HP 895 kW
Maximales Drehmoment 4056 lb-ft @ 1200 rpm 5499 Nm @ 1200 rpm
Nenndrehzahl 1800/min 1800/min
Minimale Leistung 1000 HP 746 kW
Emissionen EPA Tier 4 Final (USA) EPA Tier 4 Final (USA)
Konfiguration des Motors V-12 V-12
Bohrung 5.7 " 145 mm
Hub 6.4 " 162 mm
Hubraum 1958.9 in³ 32.1 l
Verdichtungsverhältnis 15.0:1 15.0:1
Ansaugsystem Doppel-Turbolader mit Nachkühlung (Twin Turbocharged Aftercooled, TTA) Doppel-Turbolader mit Nachkühlung (Twin Turbocharged Aftercooled, TTA)
Verbrennungsverfahren Direkteinspritzung Direkteinspritzung
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Nachbehandlung DOC DOC
Länge 73.8 " 1874 mm
Breite 63 " 1600 mm
Höhe 53.9 " 1370 mm
Gewicht – Nettotrockengewicht – Basis-Betriebsmotor ohne optionale Arbeitsgeräte 6625 lb 3004 kg

C32 Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Turboaufladung
  • luftgekühlter Ladeluftkühler

Steuersystem

  • Elektronisches Steuersystem
  • Kabelstrang über Schaumstoff
  • Automatischer Höhenausgleich
  • Leistungskompensiert für Kraftstofftemperatur
  • Konfigurierbare Software-Funktionsmerkmale
  • Übertragung und Steuerung Motorüberwachungssystem SAE J1939

Kühlsystem

  • Thermostaten und Gehäuse, vertikaler Ausgang
  • Motorwasserpumpe, Kreiselpumpe
  • Wasserpumpe, Einlass

Abgassystem

  • Abgaskrümmer, trocken
  • Optionaler Abgasauslass

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • Wählbares Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 0 oder SAE-Nr. 1

Kraftstoffsystem

  • MEUI-Einspritzung
  • Kraftstofffilter, sekundär (2 µm)
  • Elektronische Kraftstoffanlagen-Entlüftung

Schmiersystem

  • Offene Kurbelgehäuseentlüftung
  • Ölkühler
  • Öleinfüllstutzen
  • Schmierölfilter
  • Ölwanne mit Rücklaufsumpf
  • Ölmessstab
  • Zahnradgetriebene Ölpumpe

Allgemeines

  • Lackierung: Caterpillar-Gelb, auf Anfrage sind optionale Farben verfügbar

Vergleichen Sie C32 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Tier-4-Dieselmotoren C32 – Einhaltung strenger Vorschriften

Tier-4-Dieselmotoren C32 – Einhaltung strenger Vorschriften

360 View