Übersicht
Die Konfiguration des Cat?� C13 IPU bietet nicht nur die Flexibilität und Optionen eines Standardindustriemotors, sondern umfasst auch einen Luftfilter, Lager, ein integriertes Kühlsystem mit Luft- und Kühlmittelleitungen sowie eine komplette Verkabelung mit motormontiertem ECM. Das IPU entspricht den Emissionsnormen MAR-1 (Brasilien) und UN R96 Stufe IIIA sowie den Leistungsnormen UN R120 zur Messung der Nettoleistung und des spezifischen Kraftstoffverbrauchs. Es ermöglicht eine einfachere und schnellere Installation, wodurch der Kunde weniger Zeit mit der Integration verbringen muss und sich auf seine Arbeit konzentrieren kann.