C13B

C13B Industriedieselmotoren

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Leistung
577 HP
430 kW
Maximales Drehmoment
1943 lb-ft bei 1400/min
2634 Nm bei 1400/min
Emissionen
EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japan 2014, China NRIV
EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japan 2014, China NRIV

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 6 angezeigt

Einbau

Einbau

Mit einer Größenreduzierung von 65 % und einer Gewichtsreduzierung von 63 % im Vergleich zu seinem Vorgängermotor ist der Cat C13B unübertroffen, wenn es darum geht, den Motor zu verkleinern, ohne die Gesamtleistung zu beeinträchtigen. Und da der C13B kein EGR besitzt, lässt er sich einfach einbauen und spart OEMs wertvolle Zeit und Kosten.
Erweiterte Funktionen

Erweiterte Funktionen

Der Cat C13B bietet Spitzenleistung über einen weiten Geschwindigkeitsbereich und ist so optimiert, dass er immer sein Bestes gibt, egal welche unerwarteten Ereignisse die Baustelle birgt. Und mit 20 % mehr Leistung und 19 % mehr Drehmoment als sein Vorgängermotor ist der C13 bereit für die harten Herausforderungen, denen sich die Bediener täglich stellen müssen.
Geeignete Anwendungsbereiche

Geeignete Anwendungsbereiche

Anwendungen in Industrie, Landwirtschaft und Bauwesen, wie z. B.: Kompressoren • Grabenzieher • Häcksler • Schleifer • Bewässerungsanlagen • Bohrgeräte • Bohrtürme • Pumpen • Hydraulikaggregate
Gesamtbetriebskosten

Gesamtbetriebskosten

Der Cat C13B nutzt mehrere Technologien, um den geringstmöglichen Flüssigkeitsverbrauch zu erzielen, einschließlich einer Gesamtkraftstoffeinsparung von 6 % im Vergleich zum C13-Motor. Dank der von Caterpillar patentierten Technologie entfällt die Abgasrückführung (AGR), die Ölwechselintervalle betragen 500 Stunden und 5.000 Stunden für Ascheservice, so dass Erstausrüster und Betreiber über die gesamte Lebensdauer des Motors hinweg Kosten für Ersatzteile und Wartung sparen können.
Produktsupport der Cat-Händler

Produktsupport der Cat-Händler

Wo auch immer auf der Welt sich der Cat C13B befindet, er wird durch den zuverlässigen und umfassenden Support des Cat-Händlernetzes in 192 Ländern unterstützt. Darüber hinaus ist Ihr Cat-Motor durch eine Garantie abgedeckt. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.
Sicherheit

Sicherheit

Bei Caterpillar hat Sicherheit Priorität. Aus diesem Grund unterziehen wir alle unsere Motoren strengen Test- und Validierungsrunden – einschließlich der mehr als 120 Millionen Betriebsstunden des Cat C13B im Gelände. Wir sorgen dafür, dass unsere Motoren zuverlässig sind, sodass sich die Bediener auf die Sicherheit und den Betrieb ihrer Baustelle konzentrieren können.

Produktspezifikationen für C13B

Maximale Leistung 577 HP 430 kW
Maximales Drehmoment 1943 lb-ft bei 1400/min 2634 Nm bei 1400/min
Nenndrehzahl 1800 - 2100/min 1800 - 2100/min
Minimale Leistung 456 HP 340 kW
Emissionen EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japan 2014, China NRIV EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japan 2014, China NRIV
Konfiguration des Motors 6-Zylinder-Reihenmotor 6-Zylinder-Reihenmotor
Bohrung 5.1 " 130 mm
Hub 6.2 " 157 mm
Hubraum 762.8 in³ 12.5 l
Verdichtungsverhältnis 15.8:1 15.8:1
Ansaugsystem Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA) Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA)
Verbrennungsverfahren Direkteinspritzung Direkteinspritzung
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Nachbehandlung DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Länge 50 " 1274 mm
Breite 39 " 994 mm
Höhe 45 " 1134 mm
Gewicht – Nettotrockengewicht – Basis-Betriebsmotor ohne optionale Arbeitsgeräte 2480 lb 1125 kg
Länge 35.3 " 896 mm
Breite 31.8 " 807 mm
Höhe 18.1 " 460 mm
Gewicht 220 lb 100 kg

C13B Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Turboaufladung
  • luftgekühlter Ladeluftkühler
  • Vordere oder hintere Abgaskonfigurationen erhältlich

Steuersystem

  • Elektronisches Steuersystem
  • Kabelstrang über Schaumstoff
  • Automatischer Höhenausgleich
  • Leistungskompensiert für Kraftstofftemperatur
  • Konfigurierbare Software-Funktionsmerkmale
  • Übertragung und Steuerung Motorüberwachungssystem SAE J1939
  • Integriertes Elektroniksteuergerät (ECU)
  • Ferngesteuerter Lüfter

Kühlsystem

  • Vertikaler oder rechter Ausgang Thermostat
  • Zentrifugalwasserpumpe
  • Führung für Kühlsystem, über Ihren Händler erhältlich, um die Zuverlässigkeit der Anlage zu gewährleisten.

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • Verfügbares Nebenantriebsgehäuse SAE-Nr. 1 mit optionalen Nebenantrieben SAE B oder SAE C. Die Motorleistung kann bei optionalen Arbeitsgeräten auch an der Motorvorderseite des Motors entnommen werden.

Kraftstoffsystem

  • Einspritzsystem mit mechanisch-elektronischer Pumpe-Düse-Einheit (MEUI-C, Mechanical Electronic Unit Injector)
  • Kraftstoffhauptfilter
  • Sekundär- und Tertiär-Kraftstofffilter
  • Kraftstoffförderpumpe
  • Elektronische Kraftstoffanlagen-Entlüftung

Schmiersystem

  • Offene Kurbelgehäuseentlüftung
  • Ölkühler
  • Öleinfüllstutzen
  • Schmierölfilter
  • Ölmessstab
  • Zahnradgetriebene Ölpumpe
  • Auswahl der vorderen, hinteren und mittleren Ölwanne
  • Offene Kurbelgehäuseentlüftung mit Entdunster (OCV-Filtersystem wird zur Motorzertifizierung der StufeV (EU) benötigt)

Nebenantrieb (PTO, Power Take Off)

  • SAE-B- oder SAE-C-Zapfwellenantriebe. Die Motorleistung kann bei manchen Anwendungen auch an der Motorvorderseite entnommen werden.

Allgemeines

  • Caterpillar-Gelb-Lackierung, auf Anfrage sind optionale Farben verfügbar
  • Schwingungsdämpfer
  • Hubösen

Vergleichen Sie C13B mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Tier-4-Dieselmotoren C13B – Einhaltung strenger Vorschriften

Tier-4-Dieselmotoren C13B – Einhaltung strenger Vorschriften

Tier-4-Dieselmotoren C13B – Einhaltung strenger Vorschriften

Tier-4-Dieselmotoren C13B – Einhaltung strenger Vorschriften

Tier-4-Dieselmotoren C13B – Einhaltung strenger Vorschriften

Tier-4-Dieselmotoren C13B – Einhaltung strenger Vorschriften
Tier-4-Dieselmotoren C13B – Einhaltung strenger Vorschriften
Tier-4-Dieselmotoren C13B – Einhaltung strenger Vorschriften
Tier-4-Dieselmotoren C13B – Einhaltung strenger Vorschriften
Tier-4-Dieselmotoren C13B – Einhaltung strenger Vorschriften

Industriemotor Cat® C13B

Industriemotor Cat® C13B

360 View