C1.5

C1.5 Industriedieselmotoren

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Leistung
24.6 HP
18.4 kW
Maximales Drehmoment
63.4 lb-ft @ 1800 rpm
86 Nm @ 1800 rpm
Emissionen
EPA Tier 4 Final (USA)
EPA Tier 4 Final (USA)

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 6 angezeigt

Cat

Zuverlässige, ruhige und dauerhafte Leistung

Erstklassige Fertigungsanlagen und -prozesse in Verbindung mit bewährten Motorblockausführungen gewährleisten Zuverlässigkeit, Laufruhe und lange Lebensdauer.
Cat

Hochleistung

Ein wesentlicher Drehmomentanstieg bietet eine beeindruckende Leistung in einem großen Drehzahlbereich, während die Betriebskosten gering gehalten werden.
Cat

Kraftstoffeffizienz

Der Kraftstoffverbrauch ist für die Betriebszyklen einer breiten Palette von Ausrüstungen und Anwendungen optimiert und trägt dazu bei, dass die Betriebskosten gering gehalten werden.
Cat

Breiter Anwendungsbereich

Branchenführende Palette von ab Werk konfigurierbaren Nennleistungen und Optionen für Landwirtschaft, Materialumschlag, Bauwesen, Bergbau, Luftfahrt-Bodenanlagen und andere Industrieanwendungen.
Cat

Gebindegröße

Die äußerst kompakte Gebindegröße sorgt für einen einfachen Einbau sowie für eine außerordentlich hohe Leistungsdichte.
Cat

Erstklassige Produktbetreuung durch globales Netz von Cat-Händlern

  • Planmäßige Wartung, einschließlich SOSSM-Probe
  • Serviceverträge (Customer Support Agreements, CSA)
  • Verlängerte Caterpillar-Gewährleistung (ESC, Extended Service Coverage)
  • Überlegenes Händlerservicenetz
  • Erweitertes Händlerservicenetz durch das Cat-Programm Industrial Service Distributor (ISD)

Produktspezifikationen für C1.5

Maximale Leistung 24.6 HP 18.4 kW
Maximales Drehmoment 63.4 lb-ft @ 1800 rpm 86 Nm @ 1800 rpm
Nenndrehzahl 2100/min 2100/min
Minimale Leistung 24.6 HP 18.4 kW
Emissionen EPA Tier 4 Final (USA) EPA Tier 4 Final (USA)
Konfiguration des Motors 3-Zylinder-Reihenmotor 3-Zylinder-Reihenmotor
Bohrung 3.3 " 84 mm
Hub 3.5 " 90 mm
Hubraum 91 in³ 1.496 l
Verdichtungsverhältnis 22.5:1 22.5:1
Ansaugsystem Selbstansaugend (Naturally Aspirated, NA) Selbstansaugend (Naturally Aspirated, NA)
Verbrennungsverfahren Indirekte Einspritzung Indirekte Einspritzung
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Nachbehandlung - -
Länge 22.5 " 572 mm
Breite 17.9 " 453 mm
Höhe 25.3 " 643 mm
Gewicht – Nettotrockengewicht – Basis-Betriebsmotor ohne optionale Arbeitsgeräte 328 lb 149 kg

C1.5 Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Einlasskrümmer mit verschiedenen Einlässen.

Steuersystem

  • Drehstromgenerator 12 V 65 A
  • Starter, 12 V
  • Vorglühanlage
  • Tier 4 Final: Drehstromgenerator 12 V 85 A

Kühlsystem

  • Riemenangetriebene Kühlmittelpumpe
  • Kühlmitteltemperaturschalter
  • Auswahl der Kühlerlüfter

Schwungrad und Schwungradgehäuse

  • Selbstansaugend (Naturally Aspirated, NA): SAE-Nr. 7 1/2 Schwungrad
  • Selbstansaugend: Wahlweise SAE Nr. 4 oder Standard-Schwungradgehäuse mit Rückenplatte

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffeinspritzpumpe
  • Anschraubbarer Kraftstofffilter
  • Elektronisches Absperrmagnetventil (Electronic Shut-off Solenoid, ESOS)

Schmiersystem

  • Alternative Öleinfüllstutzen
  • Aufschraubbarer Schmierölfilter
  • Schmieröldruckschalter
  • Schmierölwanne

Nebenantrieb (PTO, Power Take Off)

  • Vorrichtung für Nebenantrieb (PTO, Power Take Off)

Allgemeines

  • Gusseisen, Motorblock
  • Abgaskrümmer aus Gusseisen – seitlicher Auslass
  • Kaltstartfähigkeit bis -20 °C (-4 °F)
  • Steigfähigkeit 35° durchgehend

Vergleichen Sie C1.5 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Tier-4-Dieselmotoren C1.7 – Einhaltung strenger Vorschriften

Tier-4-Dieselmotoren C1.7 – Einhaltung strenger Vorschriften