Übersicht
Selbst bei höchstem Leistungsbedarf und in jeder Umgebung bieten Cat?�-Industriedieselmotoren 3608 jene unvergleichliche Leistung und Zuverlässigkeit, die Ihre Kunden für den Betrieb ihrer Industriemaschinen und den reibungslosen Ablauf ihrer Arbeitsvorgänge benötigen. Sie bieten hohe Leistung, bewährte Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Kraftstoffnutzung. Dank niedriger Betriebskosten bleiben diese Motoren für Ihre Kunden über Jahre hinaus profitabel. Zu den Branchen, in denen 3608-Motoren eingesetzt werden, gehören das Baugewerbe, die Forstwirtschaft, die allgemeine Industrie, der Materialtransport und der Bergbau. Diese 3608-Motoren mit einer Leistung von 2080-2460 bkW (2787-3300 bhp) bei 800-1000 U/min sind nicht zertifiziert und für weltweite nicht-regulierte Bereiche erhältlich. Der Cat?�-Industriedieselmotor 3608 wird in einem Leistungsbereich von 2080-2460 bkW (2787-3300 bhp) bei 800-1000 U/min angeboten. Diese Nennleistungen sind nicht zertifiziert und stehen global für Regionen ohne behördliche Vorschriften zur Verfügung.