Übersicht
Die Cat®-Industriedieselmotoren C1.1 bieten eine beeindruckende Leistung in einem großen Drehzahlbereich bei außerordentlich hoher Leistungsdichte. Dank ihrer ultrakompakten Abmessungen und der umfangreichen Auswahl an Optionen eignen sich diese Motoren ideal für eine Vielzahl von kleinen Offroad-Anwendungen. Die einseitige Wartung verbessert die Wartungsfreundlichkeit und senkt die Gesamtbetriebskosten für den Eigentümer. Branchen und Anwendungen, für die C1.1-Motoren geeignet sind: Luftfahrt-Bodenanlagen, Hilfsaggregate, Bohrgeräte/Bohrtürme, Häcksler/Schleifmaschinen, Verdichter/Walzen, Bauwesen, Forstwirtschaft, allgemeine Industrie, Materialtransport, Bergbau, mobile Erdbaumaschinen, mobile Lichttürme, Pumpen, Grabenfräsen, Untertagebaumaschinen. C1.1-Motoren mit Leistungen: 13,7-21 bkW (18,4-28 BHP) bei 2200-3400/min, erfüllen die Emissionsnormen UN ECE R96 Stufe IIIA. Sie sind im Rahmen von EPA Flexibility (USA) und für Europa erhältlich und können je nach den geltenden Emissionsnormen auch in anderen regulierten und nicht regulierten Bereichen eingeführt werden.