Übersicht
Die Cat®-Industriediesel C1.7 bieten eine beeindruckende Leistung in einem großen Drehzahlbereich bei außerordentlich hoher Leistungsdichte. Dank ihrer ultrakompakten Abmessungen und der umfangreichen Auswahl an Optionen eignen sich diese Motoren ideal für eine Vielzahl von kleinen Offroad-Anwendungen. Die einseitige Wartung verbessert die Wartungsfreundlichkeit und senkt die Gesamtbetriebskosten für den Eigentümer. Branchen und Anwendungen, für die C1.7-Motoren geeignet sind: Luftfahrt-Bodenanlagen, Bohrgeräte/Bohrtürme, Häcksler/Schleifmaschinen, Verdichter/Walzen, Bauwesen, Forstwirtschaft, allgemeine Industrie, Materialumschlag, Bergbau, mobile Erdbaumaschinen, mobile Lichttürme, Pumpen, Grabenfräsen, Landschaftsgestaltung, Untertagebaumaschinen. C1.7-Motoren mit Nenn-Leistungen von 23,6 und 26,1 bkW (31,6 und 35 BHP) bei 2400 und 2600 /min erfüllen die Emissionsnormen China Nonroad Stufe IV. Sie sind erhältlich mit EPA (USA)-Flexibilität sowie auch für andere regulierte und nicht regulierte Regionen.