C27

C27 Industriedieselmotoren

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Leistung
1050 HP
783 kW
Maximales Drehmoment
3448 lb-ft @ 1200 rpm
4674 Nm @ 1200 rpm
Emissionen
EPA Tier 4 Final (USA)
EPA Tier 4 Final (USA)

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 6 angezeigt

Einbau

Einbau

Der leistungsstarke Cat C27 ist zwar groß, dafür aber ein vollständig konfigurierbarer Common-Core-Motor, der sich einfach in eine Vielzahl von Anwendungen installieren lässt. Mit Optionen wie hinten montierten Turbos und motormontierten Abgasnachbehandlungssystemen ist der Einbau jetzt einfacher denn je. Und da der C27 DEF-frei ist, gibt es unter der Motorhaube noch mehr Spielraum.
Erweiterte Funktionen

Erweiterte Funktionen

Verabschieden Sie sich von DEF, Thermomanagement und Motorregeneration. Dank der fortschrittlichen Technologie von Caterpillar ist der Motor praktisch wartungsfrei.
Geeignete Anwendungsbereiche

Geeignete Anwendungsbereiche

Anwendungen in Industrie, Landwirtschaft und Bauwesen, wie z. B.: Schwimmbagger • Häcksler • Schleifer • Notwasserpumpen • Gesteinsbohrer
Gesamtbetriebskosten

Gesamtbetriebskosten

Der sorgfältig auf Effizienz ausgelegte Cat C27-Kraftstoffverbrauch ist so optimiert, dass er den anspruchsvollen Betriebszyklen nahezu aller Maschinen gerecht wird. Und da man sich nicht um DEF kümmern muss, kann der Besitzer Teile- und Wartungskosten einsparen und ist gleichzeitig während der gesamten Lebensdauer des Motors wartungsfrei.
Produktsupport der Cat-Händler

Produktsupport der Cat-Händler

Zuverlässiger Händlerservice und -support, planmäßige Wartung und eine umfassende Garantie: Das ist es, was Cat C27-Besitzer von ihrem neuen Motor erwarten können. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.
Sicherheit

Sicherheit

Der Cat C27 ist mit einem Modul für saubere Abgase ausgestattet und nutzt DOC-, DPF- und SCR-Technologien, um den Motor und die Luft um ihn herum sauberer zu halten, was nicht nur eine effiziente Maschine, sondern auch eine sichere Baustelle zur Folge hat.

Produktspezifikationen für C27

Maximale Leistung 1050 HP 783 kW
Maximales Drehmoment 3448 lb-ft @ 1200 rpm 4674 Nm @ 1200 rpm
Nenndrehzahl 1800/min 1800/min
Minimale Leistung 800 HP 597 kW
Emissionen EPA Tier 4 Final (USA) EPA Tier 4 Final (USA)
Konfiguration des Motors V-12 V-12
Bohrung 5.4 " 137.2 mm
Hub 6 " 152.4 mm
Hubraum 1649.5 in³ 27 l
Verdichtungsverhältnis 16.0:1 16.0:1
Ansaugsystem Doppel-Turbolader mit Nachkühlung (Twin Turbocharged-Aftercooled, TTA) Doppel-Turbolader mit Nachkühlung (Twin Turbocharged-Aftercooled, TTA)
Verbrennungsverfahren Direkteinspritzung Direkteinspritzung
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Nachbehandlung DOC DOC
Länge 73.8 " 1874 mm
Breite 63 " 1600 mm
Höhe 53.9 " 1370 mm
Gewicht – Nettotrockengewicht – Basis-Betriebsmotor ohne optionale Arbeitsgeräte 6625 lb 3004 kg

C27 Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Turboaufladung
  • luftgekühlter Ladeluftkühler

Steuersystem

  • Elektronisches Steuersystem
  • Kabelstrang über Schaumstoff
  • Automatischer Höhenausgleich
  • Leistungskompensiert für Kraftstofftemperatur
  • Konfigurierbare Software-Funktionsmerkmale
  • Übertragung und Steuerung Motorüberwachungssystem SAE J1939

Kühlsystem

  • Thermostaten und Gehäuse, vertikaler Ausgang
  • Motorwasserpumpe, Kreiselpumpe
  • Wasserpumpe, Einlass

Abgassystem

  • Abgaskrümmer, trocken
  • Optionaler Abgasauslass

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • Wählbares Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 0 oder SAE-Nr. 1

Kraftstoffsystem

  • MEUI-Einspritzung
  • Kraftstofffilter, sekundär (2 µm)
  • Kraftstoffförderpumpe
  • Elektronische Kraftstoffanlagen-Entlüftung

Schmiersystem

  • Offene Kurbelgehäuseentlüftung
  • Ölkühler
  • Öleinfüllstutzen
  • Schmierölfilter
  • Ölwanne mit Rücklaufsumpf
  • Ölmessstab
  • Zahnradgetriebene Ölpumpe

Allgemeines

  • Lackierung: Caterpillar-Gelb, auf Anfrage sind optionale Farben verfügbar
  • Schwingungsdämpfer
  • Hubösen

Vergleichen Sie C27 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Tier-4-Dieselmotoren C27 – Einhaltung strenger Vorschriften

C27 Acert

Tier-4-Dieselmotoren C27 – Einhaltung strenger Vorschriften
C27 Acert

C27 Industriemotor Videoprofil – Morbark 1300 Wannenschleifmaschine

C27 Industriemotor Videoprofil – Morbark 1300 Wannenschleifmaschine

360 View

Aktuelle Angebote für  C27

Weitere Angebote anzeigen