C0.5

C0.5 Industriedieselmotoren

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Leistung
13.7 HP
10.2 kW
Maximales Drehmoment
22 lb-ft @ 2600 rpm
29.7 Nm @ 2600 rpm
Emissionen
EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU)
EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU)

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 9 angezeigt

Cat

Zuverlässige, ruhige und dauerhafte Leistung

Erstklassige Fertigungsanlagen und -prozesse in Verbindung mit bewährten Motorblockausführungen gewährleisten Zuverlässigkeit, Laufruhe und lange Lebensdauer.
Cat

Hochleistung

Bietet eine beeindruckende Leistung in einem großen Drehzahlbereich, während die Betriebskosten gering gehalten werden.
Cat

Kraftstoffeffizienz

Der Kraftstoffverbrauch ist für die Betriebszyklen einer breiten Palette von Ausrüstungen und Anwendungen optimiert und trägt dazu bei, dass die Betriebskosten gering gehalten werden.
Cat

Breiter Anwendungsbereich

Branchenführende Palette von ab Werk konfigurierbaren Nennleistungen und Optionen für Landwirtschaft, Materialumschlag, Bauwesen, Bergbau, Luftfahrt-Bodenanlagen und andere Industrieanwendungen.
Cat

Gebindegröße

Die äußerst kompakte Gebindegröße sorgt für einen einfachen Einbau sowie für eine außerordentlich hohe Leistungsdichte.
Cat

Kostengünstige Wartung

Die einseitige Wartung verbessert die Wartungsfreundlichkeit und vereinfacht die Instandhaltungsroutine. Standardmäßige Serviceintervalle von 500 Stunden.

Produktspezifikationen für C0.5

Maximale Leistung 13.7 HP 10.2 kW
Maximales Drehmoment 22 lb-ft @ 2600 rpm 29.7 Nm @ 2600 rpm
Nenndrehzahl 2000-3600 U/min 2000-3600 U/min
Minimale Leistung 11 HP 8.2 kW
Emissionen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU)
Konfiguration des Motors 2-Zylinder-Reihenmotor 2-Zylinder-Reihenmotor
Bohrung 2.6 " 67 mm
Hub 2.8 " 72 mm
Hubraum 31 in³ 0.5 l
Verdichtungsverhältnis 23.5:1 23.5:1
Ansaugsystem Selbstansaugend (Naturally Aspirated, NA) Selbstansaugend (Naturally Aspirated, NA)
Verbrennungsverfahren Indirekte Einspritzung Indirekte Einspritzung
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Länge 16 " 407 mm
Breite 14.6 " 371 mm
Höhe 20.6 " 523 mm
Gewicht – Nettotrockengewicht – Basis-Betriebsmotor ohne optionale Arbeitsgeräte 126 lb 57 kg

C0.5 Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Einlasskrümmer mit verschiedenen Einlässen.

Steuersystem

  • Drehstromgenerator 12 V 14 A
  • Starter, 12 V
  • Vorglühanlage

Kühlsystem

  • Riemenangetriebene Kühlmittelpumpe
  • Kühlmitteltemperaturschalter
  • Auswahl der Kühlerlüfter

Schwungrad und Schwungradgehäuse

  • EPA Tier 4 Final (USA): Standard-Schwungradgehäuse mit hinterer Platte und Schwungrad mit flacher Oberfläche

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffeinspritzpumpe
  • Anschraubbarer Kraftstofffilter
  • Elektronisches Absperrmagnetventil (Electronic Shut-off Solenoid, ESOS)

Schmiersystem

  • Kurbelgehäuseentlüftung, geschlossen
  • Aufschraubbarer Schmierölfilter
  • Schmieröldruckschalter
  • Schmierölwanne

Allgemeines

  • Gusseisen, Motorblock
  • Abgaskrümmer aus Gusseisen – seitlicher Auslass
  • Kaltstartfähigkeit bis -20 °C (-4 °F)
  • Steigfähigkeit 35° durchgehend
  • Lackierung: Caterpillar-Gelb, auf Anfrage sind optionale Farben verfügbar

Vergleichen Sie C0.5 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Tier-4-Dieselmotoren C0.5 – Einhaltung strenger Vorschriften

Tier-4-Dieselmotoren C0.5 – Einhaltung strenger Vorschriften

Aktuelle Angebote für  C0.5

Weitere Angebote anzeigen