3054C

3054C Industriedieselmotoren

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Leistung
130 HP
97 kW
Maximales Drehmoment
369 lb-ft bei 1400/min
500 Nm bei 1400/min
Emissionen
EPA Tier 2 (USA) und Stufe II (EU) entsprechend
EPA Tier 2 (USA) und Stufe II (EU) entsprechend

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

Cat

Zuverlässige, ruhige und dauerhafte Leistung

Erstklassige Fertigungsanlagen und -prozesse in Verbindung mit bewährten Motorblockausführungen gewährleisten Zuverlässigkeit, Laufruhe und lange Lebensdauer.
Cat

Gebindegröße

Ideal für Ausrüstungen mit engem Motorraum geeignet. Verschiedene Einbauoptionen minimieren die Größe des Gesamtpakets.
Cat

Qualität

Alle Cat-Motoren werden nach strengen Qualitätsstandards hergestellt, um eine hohe Kundenzufriedenheit sicherzustellen.
Cat

Erstklassige Produktbetreuung durch globales Netz von Cat-Händlern

  • Planmäßige Wartung, einschließlich SOSSM-Probe
  • Serviceverträge (CSA)
  • Verlängerte Caterpillar-Gewährleistung (ESC, Extended Service Coverage)
  • Überlegenes Händlerservicenetz
  • Erweitertes Händlerservicenetz durch das Cat-Programm Industrial Service Distributor (ISD)
Cat

Erstklassige Produktbetreuung durch globales Netz von Cat-Händlern

  • Planmäßige Wartung, einschließlich SOSSM-Probe
  • Serviceverträge (CSA)
  • Verlängerte Caterpillar-Gewährleistung (ESC, Extended Service Coverage)
  • Überlegenes Händlerservicenetz
  • Erweitertes Händlerservicenetz durch das Cat-Programm Industrial Service Distributor (ISD)

Produktspezifikationen für 3054C

Maximale Leistung 130 HP 97 kW
Maximales Drehmoment 369 lb-ft bei 1400/min 500 Nm bei 1400/min
Nenndrehzahl 2200 – 2400/min 2200 – 2400/min
Minimale Leistung 69.7 HP 52 kW
Emissionen EPA Tier 2 (USA) und Stufe II (EU) entsprechend EPA Tier 2 (USA) und Stufe II (EU) entsprechend
Länge 26.1 " 663 mm
Breite 24.4 " 620 mm
Höhe 31.9 " 810 mm
Gewicht – Nettotrockengewicht – Basis-Betriebsmotor ohne optionale Arbeitsgeräte 674.6 lb 306 kg
Konfiguration des Motors Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5 " 127 mm
Hubraum 269 in³ 4.4 l
Verdichtungsverhältnis 16.2:1 16.2:1
Ansaugsystem Selbstansaugend (NA, Naturally Aspirated), mit Turboladung (T) mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA, Turbocharged Aftercooled) Selbstansaugend (NA, Naturally Aspirated), mit Turboladung (T) mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA, Turbocharged Aftercooled)
Verbrennungsverfahren Direkteinspritzung Direkteinspritzung
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Nachbehandlung - -

3054C Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Einlasskrümmer mit verschiedenen Einlässen.

Steuersystem

  • Drehstromgenerator
  • Anlassermotor
  • Steuertafel
  • Vorglühanlage

Kühlsystem

  • Standardmäßige Temperatur im oberen Tank 108 °C (226 °F), um die Größe des Kühlerpakets zu minimieren
  • Wasser-Glykol-Mischung im Verhältnis 50:50

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • Schwungradgehäuse SAE-Nr. 3
  • Schwungrad und Starterzahnkranz

Kraftstoffsystem

  • Kraftstofffilter-Positionen

Schmiersystem

  • Schmierölfilter und -entlüfter
  • Ölfilter-Positionen
  • Schmierölwanne

Zapfwelle

  • Nebenantrieb SAE B (PTO, Power Take Off)

Allgemeines

  • Einstellung für zahnradgetriebene Zusatzausrüstungen im Gehäuse
  • Riemengetriebene Nebenaggregate
  • Motoraufhängungen
  • Anzeigen
  • Displays
  • Anpassung der Leistungs- und Drehmomentkurve
  • Lackierung: Caterpillar-Gelb, auf Anfrage sind optionale Farben verfügbar

Vergleichen Sie 3054C mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

3054C LRC

3054C LRC