C9.3B

Industriedieselmotoren C9.3B

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Leistung
456 HP
340 kW
Maximales Drehmoment
1540 lb-ft bei 1400/min
2088 Nm bei 1400/min
Emissionen
EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japan 2014, China NRIV
EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japan 2014, China NRIV

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 6 angezeigt

Einbau

Einbau

Mit einer vollständigen Liste konfigurierbarer Optionen und einer motormontierten Abgasnachbehandlung ist der Cat C9.3B eine einfach zu installierende Option, die die Leistung größerer Motorplattformen in einem kleineren Motorpaket bietet.
Erweiterte Funktionen

Erweiterte Funktionen

Die Einlassdrosselklappentechnologie steuert die Wärme und die Dosierung im Zylinder, um eine nahtlose DPF-Regeneration zu ermöglichen, und ein Hochdruck-Common-Rail-Kraftstoffsystem macht Kühler überflüssig. So entsteht ein einfacherer und leichterer Motor, der 18 % mehr Leistung als sein Vorgängermotor hat – damit die Fahrer ihre Arbeit erledigen können, egal wann und egal was.
Geeignete Anwendungsbereiche

Geeignete Anwendungsbereiche

Anwendungen in Industrie, Landwirtschaft und Bauwesen, wie z. B.: Pumpen • Verdichter • Häcksler • Schleifer • Ausrüstung für den Asphaltbau • Hydraulikaggregate • Bohrgeräte • Bohrtürme • Traktoren
Gesamtbetriebskosten

Gesamtbetriebskosten

Mit 500 Stunden Ölservice und 5000 Stunden DPF-Asche-Intervallen und der von Caterpillar patentierten Konstruktionstechnologie, die kein Relais des elektronischen Drehzahlreglers (EGR) erfordert, hält der Bedarf an Ersatzteilen und Wartung die Betriebskosten des Motors über die gesamte Lebensdauer niedrig und die Rendite hoch. Und da der Cat C9.3B mit der neuesten Einspritzdüsentechnologie ausgestattet ist, können die Besitzer von einer Reduzierung des Gesamtkraftstoffverbrauchs um bis zu 8 % im Vergleich zum Vorgängermotor profitieren.
Produktsupport der Cat-Händler

Produktsupport der Cat-Händler

Mit dem Cat C9.3B ist die Hilfe von Experten immer in Reichweite. Die Garantie und die Produktunterstützung durch das ausgedehnte globale Cat-Händlernetz sind im Preis inbegriffen, ebenso wie weltweiter Service und Wartung. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.
Sicherheit

Sicherheit

Der Cat C9.3B ist eine fein abgestimmte Maschine, die leiser und effizienter läuft als frühere Motoren und damit sicherer für die Fahrer auf der Baustelle ist, die sich auf die anstehende Aufgabe konzentrieren können.

Produktspezifikationen für C9.3B

Maximale Leistung 456 HP 340 kW
Maximales Drehmoment 1540 lb-ft bei 1400/min 2088 Nm bei 1400/min
Nenndrehzahl 1800 - 2200/min 1800 - 2200/min
Minimale Leistung 335 HP 250 kW
Emissionen EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japan 2014, China NRIV EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japan 2014, China NRIV
Konfiguration des Motors 6-Zylinder-Reihenmotor 6-Zylinder-Reihenmotor
Bohrung 4.5 " 115 mm
Hub 5.9 " 149 mm
Hubraum 567.5 in³ 9.3 l
Verdichtungsverhältnis 17.0:1 17.0:1
Ansaugsystem Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA) Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA)
Verbrennungsverfahren Direkteinspritzung Direkteinspritzung
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Nachbehandlung DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Länge 44 " 1125 mm
Breite 31 " 791 mm
Höhe 42 " 1068 mm
Gewicht – Nettotrockengewicht – Basis-Betriebsmotor ohne optionale Arbeitsgeräte 1907 lb 865 kg
Länge 36 " 925 mm
Breite 27 " 694 mm
Höhe 17 " 432 mm
Gewicht 211 lb 96 kg

C9.3B Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Turboaufladung
  • luftgekühlter Ladeluftkühler
  • Mittig montiertes System mit Turboaufladung und Auspuffkonfigurationen vorne und hinten

Steuersystem

  • Elektronisches Steuersystem
  • Kabelstrang über Schaumstoff
  • Automatischer Höhenausgleich
  • Leistungskompensiert für Kraftstofftemperatur
  • Konfigurierbare Software-Funktionsmerkmale
  • Übertragung und Steuerung Motorüberwachungssystem SAE J1939
  • Integriertes Elektroniksteuergerät (ECU)
  • Ferngesteuerter Lüfter

Kühlsystem

  • Vertikaler oder rechter Ausgang Thermostat
  • Zentrifugalwasserpumpe
  • Führung für Kühlsystem, über Ihren Händler erhältlich, um die Zuverlässigkeit der Anlage zu gewährleisten.

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • Verfügbares Nebenantriebsgehäuse SAE-Nr. 1 mit optionalen Nebenantrieben SAE B oder SAE C. Die Motorleistung kann bei optionalen Arbeitsgeräten auch an der Motorvorderseite des Motors entnommen werden. (Tier 4 Final/Stufe V)

Kraftstoffsystem

  • Elektronisches Hochdruck-Common-Rail
  • Kraftstoffhauptfilter
  • Sekundär- und Tertiär-Kraftstofffilter
  • Kraftstoffförderpumpe
  • Elektronische Kraftstoffanlagen-Entlüftung

Schmiersystem

  • Offene Kurbelgehäuseentlüftung
  • Ölkühler
  • Öleinfüllstutzen
  • Schmierölfilter
  • Ölmessstab
  • Zahnradgetriebene Ölpumpe
  • Auswahl der vorderen, hinteren und mittleren Ölwanne
  • Offene Kurbelgehäuseentlüftung mit Entdunster (optionales OCV-System)

Nebenantrieb (PTO, Power Take Off)

  • SAE-B- oder SAE-C-Zapfwellenantriebe. Die Motorleistung kann bei manchen Anwendungen auch an der Motorvorderseite entnommen werden.

Allgemeines

  • Lackierung: Caterpillar-Gelb, auf Anfrage sind optionale Farben verfügbar
  • Schwingungsdämpfer
  • Hubösen

Nachbehandlungssystem

  • Modul für saubere Emissionen (CEM), bestehend aus kombiniertem Dieselpartikelfilter (DPF), Diesel-Oxidationskatalysator (DOC) und hocheffizienter selektiver katalytischer Reduktion (SCR)
  • Elektronisches Steuergerät Pumpe (PETU: Pump Electronic Control Unit)
  • Verfügbar in 12-V- und 24-V-Systemen

Vergleichen Sie C9.3B mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Tier-4-Dieselmotoren C9.3B – Einhaltung strenger Vorschriften

Tier-4-Dieselmotoren C9.3B – Einhaltung strenger Vorschriften

Tier-4-Dieselmotoren C9.3B – Einhaltung strenger Vorschriften

Tier-4-Dieselmotoren C9.3B – Einhaltung strenger Vorschriften

Tier-4-Dieselmotoren C9.3B – Einhaltung strenger Vorschriften
Tier-4-Dieselmotoren C9.3B – Einhaltung strenger Vorschriften
Tier-4-Dieselmotoren C9.3B – Einhaltung strenger Vorschriften
Tier-4-Dieselmotoren C9.3B – Einhaltung strenger Vorschriften

Kundenbericht zum Cat D6T Tier 4-Motor

Animation Industriemotor C9.3 ACERT Tier 4

Kundenbericht zum Cat D6T Tier 4-Motor
Animation Industriemotor C9.3 ACERT Tier 4

360 View

Aktuelle Angebote für  C9.3B

Weitere Angebote anzeigen