C1.7

C1.7 Industriedieselmotoren

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Leistung
23.8 HP
17.8 kW
Maximales Drehmoment
92 lb-ft @ 1800 rpm
125 Nm @ 1800 rpm
Emissionen
EPA Tier 4 Final (USA)
EPA Tier 4 Final (USA)

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 7 angezeigt

Cat

Zuverlässige, ruhige und dauerhafte Leistung

Erstklassige Fertigungsanlagen und -prozesse in Verbindung mit bewährten Motorblockausführungen gewährleisten Zuverlässigkeit, Laufruhe und lange Lebensdauer.
Cat

Hochleistung

Ein wesentlicher Drehmomentanstieg bietet eine beeindruckende Leistung in einem großen Drehzahlbereich, während die Betriebskosten gering gehalten werden.
Cat

Kraftstoffeffizienz

Der Kraftstoffverbrauch ist für die Betriebszyklen einer breiten Palette von Ausrüstungen und Anwendungen optimiert und trägt dazu bei, dass die Betriebskosten gering gehalten werden.
Cat

Breiter Anwendungsbereich

Branchenführende Palette von ab Werk konfigurierbaren Nennleistungen und Optionen für Landwirtschaft, Materialumschlag, Bauwesen, Bergbau, Luftfahrt-Bodenanlagen und andere Industrieanwendungen.
Cat

Gebindegröße

Die äußerst kompakte Gebindegröße sorgt für einen einfachen Einbau sowie für eine außerordentlich hohe Leistungsdichte.
Cat

Erstklassige Produktbetreuung durch globales Netz von Cat-Händlern

  • Planmäßige Wartung, einschließlich SOSSM-Probe
  • Serviceverträge (CSA)
  • Verlängerte Caterpillar-Gewährleistung (ESC, Extended Service Coverage)
  • Überlegenes Händlerservicenetz
  • Erweitertes Händlerservicenetz durch das Cat-Programm Industrial Service Distributor (ISD)

Produktspezifikationen für C1.7

Maximale Leistung 23.8 HP 17.8 kW
Maximales Drehmoment 92 lb-ft @ 1800 rpm 125 Nm @ 1800 rpm
Nenndrehzahl 2200/min 2200/min
Minimale Leistung 23.8 HP 17.8 kW
Emissionen EPA Tier 4 Final (USA) EPA Tier 4 Final (USA)
Konfiguration des Motors 3-Zylinder-Reihenmotor 3-Zylinder-Reihenmotor
Bohrung 3.3 " 84 mm
Hub 3.9 " 100 mm
Hubraum 103.7 in³ 1.7 l
Verdichtungsverhältnis 23.0:1 23.0:1
Ansaugsystem Selbstansaugend (NA, Naturally Aspirated)/mit Turboaufladung (T) Selbstansaugend (NA, Naturally Aspirated)/mit Turboaufladung (T)
Verbrennungsverfahren Indirekte Einspritzung Indirekte Einspritzung
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Nachbehandlung - -
Gesamtkapazität Schmieröl 1.58 Gall. (US) 6 l
Länge 22.5 " 572 mm
Breite 19.7 " 502 mm
Höhe 25.3 " 643 mm
Gewicht – Nettotrockengewicht – Basis-Betriebsmotor ohne optionale Arbeitsgeräte 368 lb 167 kg
Länge 22.5 " 572 mm
Gewicht 12.8 lb 5.8 kg
Durchmesser 6.1 " 155 mm

C1.7 Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Standardluftfilter
  • Turbolader

Steuersystem

  • Drehstromgenerator 12 V 85 A
  • Starter, 12 V
  • Vorglühanlage
  • Elektronisches Steuergerät
  • Die flexiblen und konfigurierbaren Softwarefunktionen und der gut unterstützte SAE J1939 CAN-Bus ermöglichen hochintegrierte Maschinen
  • Alle Steckverbinder und der Kabelstrang sind wasserdicht und für anspruchsvolle nicht-straßengebundene Umgebungen ausgelegt
  • Robuste zuverlässige Sensoren

Kühlsystem

  • Riemenangetriebene Kühlmittelpumpe
  • Kühlmitteltemperaturschalter
  • Auswahl der Kühlerlüfter
  • Lüfterantriebsoptionen

Schwungrad und Schwungradgehäuse

  • Schwungrad- und Schwungradgehäuseoptionen

Kraftstoffsystem

  • Elektronisches 2000 bar Common-Rail-Einspritzsystem
  • Anschraubbarer Kraftstofffilter
  • Einfache Zapfendüsen-Einspritzdüsen

Schmiersystem

  • Aufschraubbarer Ölfilter
  • Schmieröldruckschalter
  • Sumpfoptionen für verschiedene Anwendungen

Nebenantrieb (PTO, Power Take Off)

  • SAE A-Zapfwellenantrieb

Allgemeines

  • Gusseisen, Motorblock
  • Gusseisen-Abgaskrümmer-Optionen
  • Lackierung: Caterpillar-Gelb, auf Anfrage sind optionale Farben verfügbar
  • Ansaugkrümmer-Optionen
  • Motoraufhängung
  • Motorblockheizungsbereitstellung

EPA Tier 4 Final-Nachbehandlung/Ausrüstung zur Emissionsreduzierung (USA)

  • Diesel-Oxidationskatalysator (DOC, Diesel Oxidation Catalyst)

Vergleichen Sie C1.7 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Tier-4-Dieselmotoren C1.7 – Einhaltung strenger Vorschriften

Tier-4-Dieselmotoren C1.7 – Einhaltung strenger Vorschriften

Aktuelle Angebote für  C1.7

Weitere Angebote anzeigen