C1.1

C1.1 Industriedieselmotoren

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Leistung
23.8 HP
17.8 kW
Maximales Drehmoment
60.7 lb-ft @ 1600 rpm
82.3 Nm @ 1600 rpm
Emissionen
EPA Tier 4 Final (USA)
EPA Tier 4 Final (USA)

Funktionen auf einen Blick

Cat

Zuverlässige Leistung

Der Cat® C1.1 wird in einigen der modernsten und am stärksten automatisierten Produktionsstätten der Welt hergestellt. Er liefert eine bewährte, langlebige Leistung und bietet diverse Anpassungsmöglichkeiten – ohne Kompromisse bei Qualität und Haltbarkeit.
Cat

Kompakte Größe

Dank einer Nennleistung von 18,4 kW (24 hp) können Erstausrüster mit dem C1.1 und der C1.1 Turbo unterschiedliche Installations-, Betriebs- und Geschäftsanforderungen berücksichtigen. Diese Modelle eignen sich besonders für Maschinen, bei denen es auf Leistung
aus einem kleinen Gehäuse ankommt. Und für Arbeiten, die das gewisse Extra an Leistung erfordern, gibt es eine Option mit Turbolader, die unter fast allen Bedingungen und in jeder Höhe Leistung bringt.
Cat

Leiser Betrieb

Der steife Block und das indirekte Einspritzsystem des C1.1 wurden so konstruiert, dass sie für mehr Sicherheit auf der Baustelle sorgen, der Bediener nicht so schnell
ermüdet und der Lärmpegel in gesetzlich geregelten Bereichen nicht überschritten wird.

Produktspezifikationen für C1.1

Maximale Leistung 23.8 HP 17.8 kW
Maximales Drehmoment 60.7 lb-ft @ 1600 rpm 82.3 Nm @ 1600 rpm
Nenndrehzahl 2800/min 2800/min
Minimale Leistung 23.8 HP 17.8 kW
Emissionen EPA Tier 4 Final (USA) EPA Tier 4 Final (USA)
Konfiguration des Motors 3-Zylinder-Reihenmotor 3-Zylinder-Reihenmotor
Bohrung 3 " 77 mm
Hub 3.2 " 81 mm
Hubraum 69 in³ 1.13 l
Verdichtungsverhältnis 22.1:1 22.1:1
Ansaugsystem Selbstansaugend (NA, Naturally Aspirated)/mit Turboaufladung (T) Selbstansaugend (NA, Naturally Aspirated)/mit Turboaufladung (T)
Verbrennungsverfahren Indirekte Einspritzung Indirekte Einspritzung
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Nachbehandlung - -
Gesamtkapazität Schmieröl 1.16 Gall. (US) 4.4 l
Länge 19.6 " 500 mm
Breite 20.1 " 513 mm
Höhe 23.1 " 588 mm
Gewicht – Nettotrockengewicht – Basis-Betriebsmotor ohne optionale Arbeitsgeräte 238 lb 108 kg

C1.1 Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Einlasskrümmer mit verschiedenen Einlässen.

Steuersystem

  • Drehstromgenerator 12 V 65 A
  • Starter, 12 V
  • Vorglühanlage

Kühlsystem

  • Riemenangetriebene Kühlmittelpumpe
  • Kühlmitteltemperaturschalter

Schwungrad und Schwungradgehäuse

  • Schwungrad SAE-Nr. 6 1/2
  • Wahlweise SAE Nr. 5 oder Standard-Schwungradgehäuse mit Rückenplatte
  • EPA Tier 4 Final (USA): Standard-Schwungradgehäuse mit hinterer Platte und Schwungrad mit flacher Oberfläche

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffeinspritzpumpe
  • Anschraubbarer Kraftstofffilter

Schmiersystem

  • Ölwanne mit niedrigem Profil
  • Aufschraubbarer Schmierölfilter
  • Schmieröldruckschalter

Nebenantrieb (PTO, Power Take Off)

  • Vorrichtung für Nebenantrieb (PTO, Power Take Off)

Allgemeines

  • Gusseisen, Motorblock
  • Abgaskrümmer aus Gusseisen – seitlicher Auslass
  • Kaltstartfähigkeit bis -20 °C (-4 °F)
  • Lackierung: Caterpillar-Gelb, auf Anfrage sind optionale Farben verfügbar

Vergleichen Sie C1.1 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Tier-4-Dieselmotoren C1.1 – Einhaltung strenger Vorschriften

Tier-4-Dieselmotoren C1.1 – Einhaltung strenger Vorschriften