C2.2 China NR4

C2.2 China NR4 Industriedieselmotoren

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Leistung
74 HP
55 kW
Maximales Drehmoment
199 lb-ft @ 1600 rpm
270 Nm @ 1600 rpm
Emissionen
China Stufe IV für Nichtstraßenfahrzeuge
China Stufe IV für Nichtstraßenfahrzeuge

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 6 angezeigt

Cat

Zuverlässige, ruhige und dauerhafte Leistung

Erstklassige Fertigungsanlagen und -prozesse in Verbindung mit bewährten Motorblockausführungen gewährleisten Zuverlässigkeit, Laufruhe und lange Lebensdauer.
Cat

Hochleistung

Ein wesentlicher Drehmomentanstieg bietet eine beeindruckende Leistung in einem großen Drehzahlbereich, während die Betriebskosten gering gehalten werden.
Cat

Kraftstoffeffizienz

Der Kraftstoffverbrauch ist für die Betriebszyklen einer breiten Palette von Ausrüstungen und Anwendungen optimiert und trägt dazu bei, dass die Betriebskosten gering gehalten werden.
Cat

Breiter Anwendungsbereich

Branchenführende Leistungen und Optionen für kompakte Baumaschinen, Materialtransport und andere industrielle Anwendungen. Der Motor ist so konzipiert, dass er keine besondere Schulung oder Bedienung erfordert, wodurch er besonders für Maschinen in Mietflotten geeignet ist.
Cat

Gebindegröße

Die äußerst kompakte Gebindegröße und außerordentliche Leistungsdichte sorgt für einen einfachen Einbau. Außerdem können die Maschinenhersteller kleinere Maschinen entwickeln, die ein geringes Gewicht für den Transport, enge Wendekreise für die Produktivität und gute Sichtlinien für die Sicherheit aufweisen.
Cat

Erstklassige Produktbetreuung durch globales Netz von Cat-Händlern

  • Planmäßige Wartung, einschließlich S•O•S℠-Probe
  • Serviceverträge (CSA)
  • Verlängerte Caterpillar-Gewährleistung (ESC, Extended Service Coverage)
  • Überlegenes Händlerservicenetz
  • Erweitertes Händlerservicenetz durch das Cat-Programm Industrial Service Distributor (ISD)

Produktspezifikationen für C2.2 China NR4

Maximale Leistung 74 HP 55 kW
Maximales Drehmoment 199 lb-ft @ 1600 rpm 270 Nm @ 1600 rpm
Nenndrehzahl 2800/min 2800/min
Minimale Leistung 60 HP 45 kW
Emissionen China Stufe IV für Nichtstraßenfahrzeuge China Stufe IV für Nichtstraßenfahrzeuge
Konfiguration des Motors Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 3.3 " 84 mm
Hub 3.9 " 100 mm
Hubraum 135 in³ 2.2 l
Verdichtungsverhältnis 17.0:1 17.0:1
Ansaugsystem Mit Turboaufladung (T) oder mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA) Mit Turboaufladung (T) oder mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA)
Verbrennungsverfahren Direkteinspritzung Direkteinspritzung
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Nachbehandlung DOC+DPF DOC+DPF
Länge 31.7 " 807 mm
Breite 20.8 " 529 mm
Höhe 30.2 " 766 mm
Gewicht – Nettotrockengewicht – Basis-Betriebsmotor ohne optionale Arbeitsgeräte 509 lb 231 kg
Länge 16.1 " 408 mm
Gewicht 12.8 lb 5.8 kg
Durchmesser 6.1 " 155 mm

C2.2 China NR4 Standardausrüstung

Steuersystem

  • Drehstromgenerator 12 V 85 A
  • Starter, 12 V
  • Glühkerzen-Starthilfe, liefert Wärme direkt an den Zylinder für beste Startleistung bei kaltem Wetter
  • Elektronisches Steuergerät – am Fahrzeugrahmen montiert
  • Die flexiblen und konfigurierbaren Softwarefunktionen und der gut unterstützte SAE J1939 CAN-Bus ermöglichen hochintegrierte Maschinen
  • Alle Steckverbinder und Sensoren sind wasserdicht und für anspruchsvolle nicht-straßengebundene Umgebungen ausgelegt

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • Standard-Schwungradgehäuse SAE-Nr. 4
  • Wahl des Schwungradgewichts und des Verschraubungsmusters zur Anpassung an eine Reihe von Industriestandard-Hydraulikpumpen und -Getrieben

Kraftstoffsystem

  • Common-Rail-Einspritzung unter Hochdruck mit 2000 bar
  • Proprietäre Kraftstofffilter zum Schutz des Motors durch korrekte Wartungsverfahren sowie die Erkennung von Wasser im Kraftstoff sorgen für eine maximale Betriebszeit der Maschine

Schmiersystem

  • Alternative Öleinfüllstutzen
  • Aufschraubbarer Schmierölfilter

Nebenantrieb (PTO, Power Take Off)

  • SAE A-Zapfwellenantrieb

Allgemeines

  • Gusseisen, Motorblock
  • Gusseisen-Abgaskrümmer
  • Steigfähigkeit 35° durchgehend
  • Lackierung: Cat-Gelb

Nachbehandlung/Ausrüstung zur Emissionsreduzierung

  • Diesel-Oxidationskatalysator (DOC, Diesel Oxidation Catalyst)
  • Dieselpartikelfilter (DPF, Diesel Particulate Filter)

Vergleichen Sie C2.2 China NR4 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

C2.2 EU Stufe V, Tier 4 Dieselmotoren

C2.2 EU Stufe V, Tier 4 Dieselmotoren