Groupes électrogènes à gaz DG200 GC (monophasé) Groupe électrogène au gaz naturel 250 kW

DG200 GC (monophasé)

Caractéristiques en un coup d'œil

Moteur
Alternateur
Panneau de commande EMCP
Critères de conception
UL 2200 / CSA - En option
Service après-vente dans le monde entier

Spécifications produit pour DG200 GC (monophasé)

Spécifications de groupe électrogène

Spécifications du moteur

DG200 GC (monophasé) Équipement standard

Refroidissement

  • Radiateur monté en usine
  • Système de récupération de liquide de refroidissement fermé
  • Mélange antigel/éthylène glycol : 50:50
  • Températures ambiantes standard jusqu'à 50 °C (122 °F)
  • Radiateur et ventilateur de refroidissement complet avec protections

Admission d'air

  • Filtre à air à élément simple

Carburant

  • Test de pression de carburant po
  • Dispositif de coupure de l'arrivée du carburant primaire et secondaire
  • Contacteur de basse pression de carburant
  • Doubles valves d'arrêt
  • Connexion NPT
  • Gaz naturel ou vapeur LP

Cheminée d'échappement

  • Sortie d'échappement avec conduit 3"

Alternateur

  • Alternateur avec capacité de pleine charge
  • Excitation par aimant permanent
  • Matériau isolant de classe H
  • Régulateur de tension intégré
  • Adapté aux performances et aux caractéristiques de puissance des moteurs Cat
  • Protection IP23

Commandes

  • Contrôleur de Groupe électrogène série EMCP 4.2

Montage

  • Isolation contre les vibrations (type rondelle)
  • Isolateurs de vibrations en caoutchouc

Démarrage électrique ou prélubrification

  • Circuit électrique du moteur
  • Démarreur activé par solénoïde
  • Câbles de batterie

Énergie électrique : préfixe de numéro de série de l'ensemble

  • Alternateur de charge de batterie

Régulateur

  • Régulateur électronique (non réglable)

Panneau de contrôle

  • Contrôleur de Groupe électrogène série EMCP 4.2

Démarrage/chargement

  • Démarreur 12 V
  • Batterie avec rack et câbles

DG200 GC (monophasé) Options

Démarrage/chargement

  • Chargeur de batterie homologué UL 10 A
  • Alternateur de charge
  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Réchauffeur de batterie

Normal

  • Ensemble UL 2200
  • Capotages : insonorisés, protection contre les intempéries
  • Certification CSA
  • Peut être utilisé comme équipement d'entretien (SUSE)
  • Contacteurs normaux-secours automatiques (ATS)

Alternateur

  • Déclencheur et disjoncteur auxiliaire
  • MCCB avec déclencheur électronique ou magnétique thermique
  • Réchauffeur anti-condensation
  • Excitation : [ ] [ ] Excitation par aimant permanent (PM)
  • Réchauffeur anti-condensation
  • Alternateurs surdimensionnés et de capacité supérieure

Découvrez comment DG200 GC (monophasé) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Solutions de puissance personnalisées

Nous adaptons chaque composant pour développer un système avec les équipements et options de performance adaptés à votre application spécifique et aux normes régionales.

En savoir plus

Specsizer

La division Electric Power (énergie électrique) de Caterpillar est impatiente de vous présenter notre tout dernier logiciel de dimensionnement de groupe électrogène, Electric Power SpecSizer Cat®.

En savoir plus

Industries de l'énergie électrique

Qu'il s'agisse de groupes électrogènes au fioul ou au gaz, ou encore de systèmes conçus sur mesure, notre réseau de concessionnaires experts a celui dont vous avez besoin.

En savoir plus

TROUVER LES STOCKS DISPONIBLES DANS VOTRE RÉGION ET LA RÉSERVE 24/7

Nous sommes spécifique au développement et à la livraison de production d’énergie qui répondent à vos besoins, quelle que soit l’application.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  DG200 GC (monophasé)

Afficher davantage d'offres