Ładowarka 216B serii 3 o sterowaniu burtowym

216B serii 3

Dane techniczne produktu 216B serii 3

Silnik

Specyfikacje robocze

Masy

Wymiary

Układ hydrauliczny

Kabina

Układ napędowy

Objętości płynów eksploatacyjnych

216B serii 3 Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Układ elektryczny 12 V
  • Alternator 65 A
  • Automatyczne włączanie świec żarowych
  • Wyłącznik zapłonu
  • Światła: Podświetlenie wskaźników, dwa światła tylne, dwa regulowane światła halogenowe przednie i tylne, oświetlenie wnętrza kabiny

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Wskaźniki: Poziom paliwa, licznik godzin
  • Kontrolki układu ostrzegawczego: Utrudniony przepływ przez filtr powietrza, wydatek alternatora, podniesiony podłokietnik / nie wykryto obecności operatora, temperatura cieczy chłodzącej silnik, ciśnienie oleju silnikowego, włączenie świec żarowych, utrudniony przepływ przez filtr hydrauliczny, temperatura oleju hydraulicznego, włączony hamulec postojowy
  • Fotel pokryty tworzywem
  • Opuszczany, ergonomicznie wyprofilowany podłokietnik
  • Układ blokowania maszyny uruchamiający się, gdy operator opuszcza fotel lub po podniesieniu podłokietnika: Blokuje układ hydrauliczny, blokuje przekładnię hydrostatyczną, uruchamia hamulec postojowy
  • Kabina z konstrukcją ROPS (chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny), otwarta, odchylana
  • Konstrukcja FOPS (chroniąca przed spadającymi przedmiotami), poziom 1
  • Okno górne i tylne
  • Wewnętrzne lusterko wsteczne
  • Gniazdo elektryczne 12 V
  • Klakson
  • Alarm cofania

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Silnik wysokoprężny Cat C2.2
  • Spełnia wymogi norm emisji EU Stage IIIA i Bharat Stage III
  • Układ oczyszczania powietrza, element podwójny, uszczelnienie promieniowe
  • Zawór pobierania próbek S·O·SSM, olej hydrauliczny
  • Filtry: Przykręcane oleju hydraulicznego
  • Filtry: Bagnetowy filtr paliwa z separatorem wody
  • Odchylana chłodnica silnika/chłodnica oleju hydraulicznego
  • Tłumik standardowy
  • Hamulce postojowe załączane sprężynowo, zwalniane przez układ hydrauliczny
  • Przekładnia hydrostatyczna
  • Napęd łańcuchowy na cztery koła

INNE

  • Obudowa silnika zamykana na zamek
  • Płyn niezamarzający o zwiększonej trwałości, do -36°C (-33°F)
  • Punkty mocowania maszyny (4)
  • Wspornik, ramię podnoszenia
  • Wziernik poziomu oleju hydraulicznego
  • Wziernik poziomu cieczy chłodzącej
  • Chłodnica, zbiornik wyrównawczy
  • Przewody elastyczne Cat ToughGuard™
  • Dodatkowy układ hydrauliczny, przepływ ciągły
  • Płaskolicowe szybkozłącza o dużej wytrzymałości
  • Rozdzielany pierścień w kształcie litery D, do prowadzenia przewodów elastycznych osprzętu roboczego wzdłuż lewego ramienia podnoszenia
  • Gniazdo elektryczne, obrotowe światło ostrzegawcze
  • Pokrywa umożliwiająca usuwanie zanieczyszczeń z obszaru osłony dolnej

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

  • Szybkozłącze, mechaniczne lub hydrauliczne
  • Pas bezpieczeństwa, 50 mm (2 cale) lub 75 mm (3 cale)
  • Pakiet Komfort (należy wybrać jeden z poniższych):
  • Otwarta konstrukcja ROPS (C0): Fotel bez amortyzacji
  • Otwarta konstrukcja ROPS (C1): Fotel amortyzowany, podsufitka Deluxe
  • Pakiet sterowania (należy wybrać jeden z poniższych):
  • Pakiet Sterowanie 1: Podstawowy pomocniczy układ hydrauliczny
  • Pakiet Sterowanie 2: Proporcjonalny układ hydrauliczny Deluxe
  • Pakiet Sterowanie 3: Proporcjonalny układ hydrauliczny Deluxe, wiązka przewodów elektrycznych osprzętu roboczego

Zobacz, jak 216B serii 3 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Porównaj z konkurencyjnymi produktami

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  216B serii 3

Zobacz więcej ofert