| Genişlik | 29 inç 750 mm |
| Kapasite | 0.72 yd³ 0.55 m³ |
| Ağırlık | 1474 lb 669 kg |
| Arabirim | OQ Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır OQ Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır |
| Adaptör Miktarı | 3 3 |
| Adaptör Boyutu | K80 K80 |
| Kenar Tipi | Düz Düz |
Önemli Özellikler
Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz.
| Genişlik | 29 inç 750 mm |
| Kapasite | 0.72 yd³ 0.55 m³ |
| Ağırlık | 1474 lb 669 kg |
| Arabirim | OQ Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır OQ Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır |
| Adaptör Miktarı | 3 3 |
| Adaptör Boyutu | K80 K80 |
| Kenar Tipi | Düz Düz |
Genel Hizmet Tipi Kova
Genel Hizmet Tipi Kovaya sahip 336F
336F Ekskavatör bir Genel Hizmet Tipi Kovayla Belden Kırmalı 730C Kamyona yükleme yapıyor
311F RR Genel Hizmet Tipi Kovayla kanal açma uygulamasında kazı yapıyor
320 Orta Boy Ekskavatör Genel Hizmet Tipi Kova kullanarak bir kamyona yükleme yapıyor
M317F Genel Hizmet Tipi Kovayla kazı yapıyor