| Genişlik | 43 inç 1100 mm |
| Kapasite | 0.89 yd³ 0.68 m³ |
| Ağırlık | 991 lb 450 kg |
| Arabirim | Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın |
| Adaptör Miktarı | 6 6 |
| Adaptör Boyutu | Cat Advansys 70 Cat Advansys 70 |
| Kenar Tipi | Düz Düz |