| Genişlik | 85 inç 2150 mm |
| Kapasite | 6.42 yd³ 4.91 m³ |
| Ağırlık | 8867 lb 4022 kg |
| Arabirim | Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın |
| Adaptör Miktarı | 4 4 |
| Adaptör Boyutu | Cat Advansys 150 Cat Advansys 150 |
| Kenar Tipi | Düz Düz |