| Genişlik | 71 inç 1800 mm |
| Kapasite | 3.4 yd³ 2.6 m³ |
| Ağırlık | 4517 lb 2049 kg |
| Arabirim | Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın |
| Adaptör Miktarı | 5 5 |
| Adaptör Boyutu | Cat Advansys 110 Cat Advansys 110 |
| Kenar Tipi | Düz Düz |