| Genişlik | 24 inç 600 mm |
| Kapasite | 0.4 yd³ 0.31 m³ |
| Ağırlık | 683 lb 310 kg |
| Arabirim | Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın |
| Adaptör Miktarı | 3 3 |
| Adaptör Boyutu | Cat Advansys 70 Cat Advansys 70 |
| Kenar Tipi | Düz Düz |