| Genişlik | 48 inç 1200 mm |
| Kapasite | 1 yd³ 0.76 m³ |
| Ağırlık | 1138 lb 516 kg |
| Arabirim | CW-20s Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır CW-20s Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır |
| Adaptör Miktarı | 6 6 |
| Adaptör Boyutu | Cat Advansys 70 Cat Advansys 70 |
| Kenar Tipi | Düz Düz |