Stüdyo Çekimi

Kazma Kovaları - Mini Ekskavatör 600 mm (24 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
23.6 in
600 mm
Kapasite
4.2 ft³
118 l
Ağırlık
200.6 lb
91 kg

Görüntüleme

Bu kovalar yumuşak ila orta sertlikteki toprakların kazılması için idealdir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 600 mm (24 inç)

Genişlik 23.6 in 600 mm
Kapasite 4.2 ft³ 118 l
Ağırlık 200.6 lb 91 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 in 20 mm
Uç Yarıçapı 25.9 in 658 mm
Arayüz Tipi CW-10 Ataşman Değiştirici CW-10 Ataşman Değiştirici

600 mm (24 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  600 mm (24 inç)

Diğer Teklifleri Görüntüle