Genel Hizmet Tipi Kova

Genel Hizmet Genel Hizmet Tipi Kova 1.400 mm: 550-9382

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
55 inç
1400 mm
Kapasite
1.43 yd³
1.09 m³
Ağırlık
1482 lb
672 kg

Görüntüleme

Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Genel Hizmet Tipi Kova 1.400 mm: 550-9382

Genişlik 55 inç 1400 mm
Kapasite 1.43 yd³ 1.09 m³
Ağırlık 1482 lb 672 kg
Arabirim CW-30s Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır CW-30s Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır
Adaptör Miktarı 5 5
Adaptör Boyutu Cat Advansys 80 Cat Advansys 80
Kenar Tipi Düz Düz

Genel Hizmet Tipi Kova 1.400 mm: 550-9382 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Genel Hizmet Tipi Kova

Genel Hizmet Tipi Kovaya sahip 336F

336F Ekskavatör bir Genel Hizmet Tipi Kovayla Belden Kırmalı 730C Kamyona yükleme yapıyor

311F RR Genel Hizmet Tipi Kovayla kanal açma uygulamasında kazı yapıyor

320 Orta Boy Ekskavatör Genel Hizmet Tipi Kova kullanarak bir kamyona yükleme yapıyor

M317F Genel Hizmet Tipi Kovayla kazı yapıyor

Genel Hizmet Tipi Kova
Genel Hizmet Tipi Kovaya sahip 336F
336F Ekskavatör bir Genel Hizmet Tipi Kovayla Belden Kırmalı 730C Kamyona yükleme yapıyor
311F RR Genel Hizmet Tipi Kovayla kanal açma uygulamasında kazı yapıyor
320 Orta Boy Ekskavatör Genel Hizmet Tipi Kova kullanarak bir kamyona yükleme yapıyor
M317F Genel Hizmet Tipi Kovayla kazı yapıyor