| Genişlik | 42 inç 1050 mm |
| Kapasite | 1.31 yd³ 1 m³ |
| Ağırlık | 1506 lb 683 kg |
| Arabirim | CW-40 Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır CW-40 Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır |
| Adaptör Miktarı | 4 4 |
| Adaptör Boyutu | Cat Advansys 80 Cat Advansys 80 |
| Kenar Tipi | Düz Düz |