| Genişlik | 39 inç 1000 mm |
| Kapasite | 1.22 yd³ 0.93 m³ |
| Ağırlık | 1519 lb 689 kg |
| Arabirim | Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın |
| Adaptör Miktarı | 4 4 |
| Adaptör Boyutu | Cat Advansys 80 Cat Advansys 80 |
| Kenar Tipi | Düz Düz |