| Genişlik | 48 inç 1200 mm |
| Kapasite | 1.56 yd³ 1.19 m³ |
| Ağırlık | 1796 lb 815 kg |
| Arabirim | Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın |
| Adaptör Miktarı | 5 5 |
| Adaptör Boyutu | Cat Advansys 80 Cat Advansys 80 |
| Kenar Tipi | Düz Düz |