| Genişlik | 51 inç 1300 mm |
| Kapasite | 1.7 yd³ 1.3 m³ |
| Ağırlık | 1709 lb 775 kg |
| Arabirim | CW-40s Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır CW-40s Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır |
| Adaptör Miktarı | 5 5 |
| Adaptör Boyutu | Cat Advansys 80 Cat Advansys 80 |
| Kenar Tipi | Düz Düz |
Genel Hizmet Genel Hizmet Tipi Kova 1.300 mm: 550-9670
Temsilci BulÖnemli Özellikler
- Genişlik
- 51 inç
- 1300 mm
- Kapasite
- 1.7 yd³
- 1.3 m³
- Ağırlık
- 1709 lb
- 775 kg
Görüntüleme
Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz.
Özelliklere Kısa Bir Bakış
- Uzun dönemde kovanızın yapısal bütünlüğüne güvenin. Entegre menteşe plakası, kaynak bağlantılı menteşe plakasına göre kuvvetin daha iyi dağıtılmasını sağlar
- Cat kovaları özellikle yüksek aşınmaya maruz kalan kısımları çok güçlü, aşınmaya dirençli çelikten üretilmiştir
- Cat Zemin Kavrama Ataşmanları (GET) ile kovanızın malzemeyle temas eden ve yüksek aşınma görülen kısımlarını koruyun
- Cat® Advansys™ GET ile zorlu uygulamalarda daha yüksek koruma, yığına daha kolay penetrasyon ve daha kısa çevrim süreleri elde edin
- Advansys çekiç gerektirmeyen GET sistemi ile uçları her zamankinden daha kısa sürede takın ve çıkarın
- CapSure tutma özelliğiyle yalnızca temel el aletlerini kullanarak uç ve adaptörler için güvenli bir bağlantı sağlayın
- Kova ve uygulama kombinasyonunuz için doğru GET sistemini seçerek bakım maliyetlerini azaltın. Özel uygulama ihtiyaçlarınız için kova uçlarında çeşitli seçenekler mevcuttur.
Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Genel Hizmet Tipi Kova 1.300 mm: 550-9670
Genel Hizmet Tipi Kova 1.300 mm: 550-9670 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.
- Genişlik
- 51 inç
- 1300 mm
- Kapasite
- 1.7 yd³
- 1.3 m³
- Ağırlık
- 1709 lb
- 775 kg
- Genişlik
- 51 inç
- 1300 mm
- Kapasite
- 1.7 yd³
- 1.3 m³
- Ağırlık
- 1792 lb
- 813 kg
- Genişlik
- 48 inç
- 1200 mm
- Kapasite
- 1.56 yd³
- 1.19 m³
- Ağırlık
- 1796 lb
- 815 kg
assignment Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.
Medya Galerisi
Fotoğraflar
Genel Hizmet Tipi Kova
Genel Hizmet Tipi Kovaya sahip 336F
336F Ekskavatör bir Genel Hizmet Tipi Kovayla Belden Kırmalı 730C Kamyona yükleme yapıyor
311F RR Genel Hizmet Tipi Kovayla kanal açma uygulamasında kazı yapıyor
320 Orta Boy Ekskavatör Genel Hizmet Tipi Kova kullanarak bir kamyona yükleme yapıyor
M317F Genel Hizmet Tipi Kovayla kazı yapıyor