| Genişlik | 47 inç 1200 mm |
| Kapasite | 1.19 yd³ 0.91 m³ |
| Ağırlık | 1598 lb 725 kg |
| Arabirim | CW-30 Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır CW-30 Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır |
| Adaptör Miktarı | 5 5 |
| Adaptör Boyutu | K80 K80 |
| Kenar Tipi | Düz Düz |
Genel Hizmet Genel Hizmet Tipi - Dengeleme Kenarlı Kova 1.200 mm: 441-4768
Temsilci BulÖnemli Özellikler
- Genişlik
- 47 inç
- 1200 mm
- Kapasite
- 1.19 yd³
- 0.91 m³
- Ağırlık
- 1598 lb
- 725 kg
Görüntüleme
Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz.
Özelliklere Kısa Bir Bakış
- Cat makinenizi, koparma kuvvetini ve makine gücünü optimize etmek amacıyla tasarladığımız bir Cat kovasıyla birlikte kullanarak üretkenliği en üst düzeye çıkarabilirsiniz.
- Çift yarıçaplı kovan profili kovanın içine malzeme akışını iyileştirir. İlave taban mesafesi, kovanın alt tarafının kazı yapmamasını sağlayarak bakım maliyetlerini azaltır.
- Kazma işlemi sırasında yakıt tüketimi en yüksek düzeydedir. Cat kovaları, makinenizin toplam çalışma üretkenliğini iyileştirmek amacıyla malzemeleri hızlı biçimde kesmek üzere tasarlanmıştır.
- Daha az zamanda daha fazla malzeme yükleyin. Kovanın şekli ve yan koruyucular, her yüklemede daha fazla malzemeyi kovada tutar.
- Uzun dönemde kovanızın yapısal bütünlüğüne güvenin. Entegre menteşe plakası, kaynak bağlantılı menteşe plakasına göre kuvvetin daha iyi dağıtılmasını sağlar
- Cat kovaları özellikle yüksek aşınmaya maruz kalan kısımları çok güçlü, aşınmaya dirençli çelikten üretilmiştir
- Cat Zemin Kavrama Ataşmanları (GET) ile kovanızın malzemeyle temas eden ve yüksek aşınma görülen kısımlarını koruyun
- Cat® Advansys™ GET ile zorlu uygulamalarda daha yüksek koruma, yığına daha kolay penetrasyon ve daha kısa çevrim süreleri elde edin
- Advansys çekiç gerektirmeyen GET sistemi ile uçları her zamankinden daha kısa sürede takın ve çıkarın
- CapSure tutma özelliğiyle yalnızca temel el aletlerini kullanarak uç ve adaptörler için güvenli bir bağlantı sağlayın
- Kova ve uygulama kombinasyonunuz için doğru GET sistemini seçerek bakım maliyetlerini azaltın. Özel uygulama ihtiyaçlarınız için kova uçlarında çeşitli seçenekler mevcuttur.
- Filo söz konusu olduğunda, birden çok kova ve diğer ataşmanların yönetimi bir ataşman değiştirici sistem ile daha kolaydır. Ataşman değiştiriciler, benzer boyutlardaki makinelerin paylaşımına olanak tanır ve ataşmanlar güvenli kabin ortamından çıkılmadan saniyeler içinde değiştirilebilir.
- Doğrudan makineye pim ile takılabilen kovalar, Pimli Kavrayıcı Performans kovaları hariç, Cat®Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştiricilerle de uyumludur. Pimli Kavrayıcı Performans kovalarında bulunan girintili pim, bir Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanılırken kovada daha hızlı çevrim süresine neden olan koparma kuvvetini optimize eder.
- Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici operatöre de temizlemek için kovayı ters konumda kaldırma ve köşeleri kolayca düzeltme olanağı sağlar.
- Ataşman değiştiricinin ikincil mandalından gelen sesli ve görsel işaretlerle ataşmanlarınızın her zaman için operatörün görüş alanında kalmasını sağlayarak emniyetli kullanımı sağlayın.
- Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştiriciler, 311-352 paletli ekskavatörlerle ve tüm tekerlekli ekskavatörlerle uyumludur. Kanal açmaya uygun genişlikte ataşman değiştiriciler de mevcuttur.
- CW Özel Ataşman Değiştirici sistemle uyumlu ataşmanlar, sabit hızlı ataşman değiştirici menteşeleri kullanır. CW Özel Ataşman Değiştiricilerde bulunan takoz tarzı kilitleme sistemi ataşmanları sabit tutar.
- CW Özel Ataşman Değiştiriciler, tüm paletli ve tekerlekli ekskavatörler için mevcuttur.
- Kovalarınızı incelemek için artık zaman kaybetmeyin. Cat varlık takibi, belirli kovalar için mevcuttur.
- Ataşman ve makine filonuzun tamamını bir tek kaynaktan takip edin. Varlık takibi özelliğine sahip kovalar, VisionLink® içinden ve Product Link™ aboneliği olan ekipmanlar vasıtasıyla görüntülenebilir.
- Varlıklarınızı güvende tutun. Varlık izleme özelliğine sahip kovalar, kolay kurulumlu saha sınırından çıktığı zaman bir uyarı gönderir.
- 450-2.600 mm arasında değişen genişlik değerlerine ve geniş bir kapasite aralığına sahip Genel Hizmet Tipi kovalar her boyut için ekskavatör çözümleri sunar.
- Genel Hizmet Tipi kovalar toprak, balçık ve ince çakıl toprak karışımı gibi malzemeler için çok uygundur ve 800 saatten fazla uç ömrü elde edilebilir.
- Genel Hizmet Tipi kovaların yan, alt ve taban kısımlarına eklenen ilave plakalar, Yardımcı Hizmet kovalarına göre daha uzun bir kullanım ömrü sağlar.
- Bir Dengeleme Kenarının veya Geniş Uçlu Genel Hizmet Tipi kovanın kullanımı, kanal doldurmanıza, düz bir zemin oluşturmanıza veya her uygulamada düzgün bir yüzey elde etmenize olanak tanır.
- Genel Hizmet Tipi kovalarını pim kullanarak doğrudan makinenize bağlayabilir veya bir Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ya da CW Özel Ataşman Değiştirici ile kullanabilirsiniz.
Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Genel Hizmet Tipi - Dengeleme Kenarlı Kova 1.200 mm: 441-4768
Genel Hizmet Tipi - Dengeleme Kenarlı Kova 1.200 mm: 441-4768 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.
- Genişlik
- 47 inç
- 1200 mm
- Kapasite
- 1.19 yd³
- 0.91 m³
- Ağırlık
- 1598 lb
- 725 kg
- Genişlik
- 48 inç
- 1200 mm
- Kapasite
- 1 yd³
- 0.76 m³
- Ağırlık
- 1563 lb
- 709 kg
- Genişlik
- 36 inç
- 900 mm
- Kapasite
- 1.06 yd³
- 0.81 m³
- Ağırlık
- 1396 lb
- 633 kg
assignment Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.
Medya Galerisi
Fotoğraflar
Genel Hizmet Tipi Kova
Genel Hizmet Tipi Kovaya sahip 336F
336F Ekskavatör bir Genel Hizmet Tipi Kovayla Belden Kırmalı 730C Kamyona yükleme yapıyor
311F RR Genel Hizmet Tipi Kovayla kanal açma uygulamasında kazı yapıyor
320 Orta Boy Ekskavatör Genel Hizmet Tipi Kova kullanarak bir kamyona yükleme yapıyor
M317F Genel Hizmet Tipi Kovayla kazı yapıyor