Genel Hizmet Tipi Kova 1.200 mm: 550-9765

Genel Hizmet Tipi Kova 1.200 mm: 550-9765 Genel Hizmet

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
47 inç
1200 mm
Kapasite
1.74 yd³
1.33 m³
Ağırlık
1861 lb
844 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Yüksek Performans

Yüksek Performans

  • Cat makinenizi, koparma kuvvetini ve makine gücünü optimize etmek amacıyla tasarladığımız bir Cat kovasıyla birlikte kullanarak üretkenliği en üst düzeye çıkarabilirsiniz.
  • Çift yarıçaplı kovan profili kovanın içine malzeme akışını iyileştirir. İlave taban mesafesi, kovanın alt tarafının kazı yapmamasını sağlayarak bakım maliyetlerini azaltır.
  • Kazma işlemi sırasında yakıt tüketimi en yüksek düzeydedir. Cat kovaları, makinenizin toplam çalışma üretkenliğini iyileştirmek amacıyla malzemeleri hızlı biçimde kesmek üzere tasarlanmıştır.
  • Daha az zamanda daha fazla malzeme yükleyin. Kovanın şekli ve yan koruyucular, her yüklemede daha fazla malzemeyi kovada tutar.
Güvenilirlik ve Dayanıklılık

Güvenilirlik ve Dayanıklılık

  • Uzun dönemde kovanızın yapısal bütünlüğüne güvenin. Entegre menteşe plakası, kaynak bağlantılı menteşe plakasına göre kuvvetin daha iyi dağıtılmasını sağlar
  • Cat kovaları özellikle yüksek aşınmaya maruz kalan kısımları çok güçlü, aşınmaya dirençli çelikten üretilmiştir
  • Cat Zemin Kavrama Ataşmanları (GET) ile kovanızın malzemeyle temas eden ve yüksek aşınma görülen kısımlarını koruyun
  • Cat® Advansys™ GET ile zorlu uygulamalarda daha yüksek koruma, yığına daha kolay penetrasyon ve daha kısa çevrim süreleri elde edin
  • Advansys çekiç gerektirmeyen GET sistemi ile uçları her zamankinden daha kısa sürede takın ve çıkarın
  • CapSure tutma özelliğiyle yalnızca temel el aletlerini kullanarak uç ve adaptörler için güvenli bir bağlantı sağlayın
  • Kova ve uygulama kombinasyonunuz için doğru GET sistemini seçerek bakım maliyetlerini azaltın. Özel uygulama ihtiyaçlarınız için kova uçlarında çeşitli seçenekler mevcuttur.
Ataşman Değiştiricilerle Gelen Çok Yönlülük ve Kolaylık

Ataşman Değiştiricilerle Gelen Çok Yönlülük ve Kolaylık

  • Filo söz konusu olduğunda, birden çok kova ve diğer ataşmanların yönetimi bir ataşman değiştirici sistem ile daha kolaydır. Ataşman değiştiriciler, benzer boyutlardaki makinelerin paylaşımına olanak tanır ve ataşmanlar güvenli kabin ortamından çıkılmadan saniyeler içinde değiştirilebilir.
  • Doğrudan makineye pim ile takılabilen kovalar, Pimli Kavrayıcı Performans kovaları hariç, Cat®Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştiricilerle de uyumludur. Pimli Kavrayıcı Performans kovalarında bulunan girintili pim, bir Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanılırken kovada daha hızlı çevrim süresine neden olan koparma kuvvetini optimize eder.
  • Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici operatöre de temizlemek için kovayı ters konumda kaldırma ve köşeleri kolayca düzeltme olanağı sağlar.
  • Ataşman değiştiricinin ikincil mandalından gelen sesli ve görsel işaretlerle ataşmanlarınızın her zaman için operatörün görüş alanında kalmasını sağlayarak emniyetli kullanımı sağlayın.
  • Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştiriciler, 311-352 paletli ekskavatörlerle ve tüm tekerlekli ekskavatörlerle uyumludur. Kanal açmaya uygun genişlikte ataşman değiştiriciler de mevcuttur.
  • CW Özel Ataşman Değiştirici sistemle uyumlu ataşmanlar, sabit hızlı ataşman değiştirici menteşeleri kullanır. CW Özel Ataşman Değiştiricilerde bulunan takoz tarzı kilitleme sistemi ataşmanları sabit tutar.
  • CW Özel Ataşman Değiştiriciler, tüm paletli ve tekerlekli ekskavatörler için mevcuttur.
Entegre Cat Connect Teknolojileriyle Verimliliği ve Üretkenliği Artırın

Entegre Cat Connect Teknolojileriyle Verimliliği ve Üretkenliği Artırın

  • Kovalarınızı incelemek için artık zaman kaybetmeyin. Cat varlık takibi, belirli kovalar için mevcuttur.
  • Ataşman ve makine filonuzun tamamını bir tek kaynaktan takip edin. Varlık takibi özelliğine sahip kovalar, VisionLink® içinden ve Product Link™ aboneliği olan ekipmanlar vasıtasıyla görüntülenebilir.
  • Makinelerinizi güvende tutun. Varlık izleme özelliğine sahip kovalar, kolay kurulumlu saha sınırından çıktığı zaman bir uyarı gönderir.
Cat

Genel Hizmet Tipi – Evrensel Yükleme ve Malzeme Taşıma için

  • 450-2.600 mm arasında değişen genişlik değerlerine ve geniş bir kapasite aralığına sahip Genel Hizmet Tipi kovalar her boyut için ekskavatör çözümleri sunar.
  • Genel Hizmet Tipi kovalar toprak, balçık ve ince çakıl toprak karışımı gibi malzemeler için çok uygundur ve 800 saatten fazla uç ömrü elde edilebilir.
  • Genel Hizmet Tipi kovaların yan, alt ve taban kısımlarına eklenen ilave plakalar, Yardımcı Hizmet kovalarına göre daha uzun bir kullanım ömrü sağlar.
  • Bir Dengeleme Kenarının veya Geniş Uçlu Genel Hizmet Tipi kovanın kullanımı, kanal doldurmanıza, düz bir zemin oluşturmanıza veya her uygulamada düzgün bir yüzey elde etmenize olanak tanır.
  • Genel Hizmet Tipi kovalarını pim kullanarak doğrudan makinenize bağlayabilir veya bir Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ya da CW Özel Ataşman Değiştirici ile kullanabilirsiniz.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Genel Hizmet Tipi Kova 1.200 mm: 550-9765

Genişlik 47 inç 1200 mm
Kapasite 1.74 yd³ 1.33 m³
Ağırlık 1861 lb 844 kg
Arabirim CW-40 Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır CW-40 Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır
Adaptör Miktarı 4 4
Adaptör Boyutu Cat Advansys 90 Cat Advansys 90
Kenar Tipi Düz Düz

Genel Hizmet Tipi Kova 1.200 mm: 550-9765 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Genel Hizmet Tipi Kova

Genel Hizmet Tipi Kovaya sahip 336F

336F Ekskavatör bir Genel Hizmet Tipi Kovayla Belden Kırmalı 730C Kamyona yükleme yapıyor

311F RR Genel Hizmet Tipi Kovayla kanal açma uygulamasında kazı yapıyor

320 Orta Boy Ekskavatör Genel Hizmet Tipi Kova kullanarak bir kamyona yükleme yapıyor

M317F Genel Hizmet Tipi Kovayla kazı yapıyor

Genel Hizmet Tipi Kova
Genel Hizmet Tipi Kovaya sahip 336F
336F Ekskavatör bir Genel Hizmet Tipi Kovayla Belden Kırmalı 730C Kamyona yükleme yapıyor
311F RR Genel Hizmet Tipi Kovayla kanal açma uygulamasında kazı yapıyor
320 Orta Boy Ekskavatör Genel Hizmet Tipi Kova kullanarak bir kamyona yükleme yapıyor
M317F Genel Hizmet Tipi Kovayla kazı yapıyor