Caçamba Reforçada de 750 mm (30 pol.): 552-8237

Serviço Pesado Caçamba Reforçada de 750 mm (30 pol.): 552-8237

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura
30 pol
750 mm
Capacidade
0.84 yd³
0.64 m³
Weight
1578 lb
716 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

Alto Desempenho

Alto Desempenho

  • A produtividade é máxima quando você associa sua máquina Cat com uma caçamba Cat, que projetamos para otimizar a força de desagregação e a potência da máquina.
  • O perfil de revestimento de raio duplo melhora o fluxo do material na caçamba. A folga maior do braço de apoio garante que o fundo da caçamba não seja arrastado, reduzindo os custos de manutenção.
  • O consumo de combustível atinge o nível máximo durante a escavação. As caçambas Cat foram desenvolvidas para cortar materiais rapidamente e aprimorar a eficiência operacional total da máquina.
  • Carregue mais material em menos tempo. A forma e as barras laterais da caçamba mantêm a maior parte do material na caçamba em todas as cargas.
Confiabilidade e Durabilidade

Confiabilidade e Durabilidade

  • Conte com a integridade estrutural da caçamba a longo prazo. A chapa de articulação integrada ajuda a distribuir a força melhor do que uma chapa de articulação soldada
  • As caçambas Cat são fabricadas com aço resistente à abrasão de alta resistência, especialmente em áreas que se desgastam muito
  • Proteja as áreas de grande desgaste da caçamba que têm contato com a maioria dos materiais com as Ferramentas de Penetração no Solo (GET, Ground Engaging Tools) Cat
  • Obtenha maior produção em aplicações complexas, penetração mais fácil em pilhas e tempos de ciclo mais rápidos com a GET Cat® Advansys
  • Instale e remova pontas com mais rapidez do que nunca com o sistema GET sem martelo Advansys
  • Garanta o encaixe seguro de pontas e adaptadores, usando somente ferramentas manuais básicas, com a retenção CapSure
  • Diminua os custos de manutenção selecionando as GET certas para sua combinação de caçamba e aplicação. As pontas de caçamba estão disponíveis em diversas opções para atender suas necessidades de aplicação específicas.
Versatilidade e Praticidade com Acopladores

Versatilidade e Praticidade com Acopladores

  • Gerenciar várias caçambas e outros acessórios de uma frota é mais fácil com um sistema acoplador. Os acopladores permitem que máquinas de tamanhos semelhantes compartilhem e troquem acessórios em segundos sem sair da segurança da cabine.
  • As caçambas que podem ser acopladas diretamente à máquina também são compatíveis com os Acopladores de Engate Rápido "Pin Grabber" Cat®, exceto as caçambas de desempenho Engate Rápido Cat "Pin Grabber". As caçambas de desempenho de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" têm um pino rebaixado que otimiza a força de desagregação, resultando em tempos de ciclo mais rápidos para a caçamba ao ser usada com um Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber".
  • O Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" também permite que o operador limpe a caçamba na posição de ré e os cantos quadrados com facilidade.
  • Verifique se os acessórios estão presos com pistas audíveis e visíveis da trava secundária do acoplador, sempre na linha de visão do operador.
  • Os Acopladores de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" são compatíveis com as escavadeiras com esteira 311-352 e todas as escavadeiras com rodas. Acopladores com largura de valetamento também estão disponíveis.
  • Os acessórios compatíveis com o sistema Acoplador Dedicado CW usam articulações fixas de acoplador rápido. Os Acopladores Dedicados CW possuem um sistema de travamento em estilo de cunha para manter os acessórios presos.
  • Os Acopladores Dedicados CW estão disponíveis para todas as escavadeiras com esteira e com rodas.
Aumente a Eficiência e a Produtividade com Tecnologias Cat Connect Integradas

Aumente a Eficiência e a Produtividade com Tecnologias Cat Connect Integradas

  • Nunca mais desperdice tempo procurando suas caçambas. O rastreamento de ativos Cat está disponível em algumas caçambas.
  • Rastreie toda sua frota de acessórios e máquinas de um só lugar. As caçambas com rastreamento de ativos podem ser visualizadas no VisionLink® e no equipamento com assinatura Product Link.
  • Mantenha seus ativos protegidos. As caçambas com um rastreador de ativos enviarão um alerta se ultrapassarem um limite do local fácil de configurar.
Cat

Reforçada - Solução de Escavação Completa

  • Para situações em que as condições de aplicação podem mudar, as caçambas Reforçadas são a opção mais prática para sua operação, com larguras que variam de 450 a 2.150 mm (18 a 85 pol). Sua versatilidade entre os tipos de aplicação a tornam a opção de caçamba mais popular onde a vida útil da ponta varia de 400 a 800 horas.
  • As caçambas Reforçadas funcionam melhor em várias condições de impacto e abrasão, entre elas: terra, barro e rochas.
  • As chapas de desgaste no fundo das caçambas para Serviços Pesados são de 20% a 40% mais espessas do que nas caçambas para Serviços Gerais.
  • As chapas de desgaste laterais são até 17% a 25% mais espessas do que as equivalentes para Serviços Gerais
  • As caçambas Reforçadas para escavadeiras médias a grandes podem ter de 14% a 17% mais espessura na barra lateral.
  • Equilibre poder e eficiência com as caçambas elétricas reforçadas. As caçambas elétricas são melhores em aplicações em que a força de desagregação e os tempos de ciclo são fundamentais.
  • Escave com mais profundidade em materiais tipo rocha com uma borda de lâmina. A borda de lâmina ajuda a ir mais fundo nos materiais em bloco e os orienta até a caçamba.
  • Você pode acoplar as caçambas reforçadas diretamente à máquina ou usá-las com um Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" ou Acoplador Dedicado CW.

Especificações de Produto para Caçamba Reforçada de 750 mm (30 pol.): 552-8237

Largura 30 pol 750 mm
Capacidade 0.84 yd³ 0.64 m³
Weight 1578 lb 716 kg
Interface Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Quantidade de Adaptadores 4 4
Tamanho do Adaptador Cat Advansys 90 Cat Advansys 90
Tipo de Borda Reta Reta

Veja como Caçamba Reforçada de 750 mm (30 pol.): 552-8237 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Caçamba para Serviços Pesados

325F CR usando uma Caçamba Reforçada

320F com Caçamba Reforçada

323 escavando com uma Caçamba Reforçada

330 GC usando uma Caçamba Reforçada

336 GC carregando 772G

Caçamba para Serviços Pesados
325F CR usando uma Caçamba Reforçada
320F com Caçamba Reforçada
323 escavando com uma Caçamba Reforçada
330 GC usando uma Caçamba Reforçada
336 GC carregando 772G

Confira as Ofertas Atuais para  Caçamba Reforçada de 750 mm (30 pol.): 552-8237

Exibir Mais Ofertas