Caçamba para Serviços Pesados

Serviço Pesado Caçamba Reforçada de 1750 mm (70 pol): 519-5283

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura
70 pol
1750 mm
Capacidade
4.32 yd³
3.3 m³
Weight
7533 lb
845 kg

Visão Geral

As caçambas Cat® são mais do que apenas um complemento, são uma extensão das máquinas Cat. Cada uma delas é perfeitamente equilibrada com nossas escavadeiras para suportar cargas pesadas, sem comprometer a eficiência do combustível ou a integridade da máquina. Foram criadas para proporcionar enchimento mais rápido, manter a carga e se adaptar à tarefa. Nem todos os acessórios estão disponíveis em todas as regiões. Consulte o revendedor Cat para obter os acessórios específicos disponíveis em sua região.

Especificações de Produto para Caçamba Reforçada de 1750 mm (70 pol): 519-5283

Largura 70 pol 1750 mm
Capacidade 4.32 yd³ 3.3 m³
Weight 7533 lb 845 kg
Interface Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Quantidade de Adaptadores 5 5
Tamanho do Adaptador K90 K90
Tipo de Borda Reta Reta

Veja como Caçamba Reforçada de 1750 mm (70 pol): 519-5283 se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

Caçamba para Serviços Pesados

Caçamba para Serviços Pesados

Confira as Ofertas Atuais para  Caçamba Reforçada de 1750 mm (70 pol): 519-5283

Exibir Mais Ofertas