ATC-300+-CONTROLLER

ATC-300+-CONTROLLER ATS ATC-onderbreker/contactor

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nominaal vermogensbereik
120 tot 600 V, eenfasig en driefasig op 50/60 Hz
120 tot 600 V, eenfasig en driefasig op 50/60 Hz
Type omschakeling
Afhankelijk van schakelaartoepassing
Afhankelijk van schakelaartoepassing
Type schakelaar
Afhankelijk van schakelaartoepassing
Afhankelijk van schakelaartoepassing

Kenmerken in één oogopslag

Cat

Productkenmerken

  • Extra relaiscontacten:
    • Bron 1 aanwezig 2NO en 2NC
    • Bron 2 aanwezig 2NO en 2NC

  • Detectie bron 1 en bron 2:
    • Onderspanning/onderfrequentie
    • Overspanning/overfrequentie
    • Driefasige rotatiebescherming
    • Driefasige spanning onbalans/verlies

  • Signaalcontacten voorafgaand aan omschakeling 1NO en 1NC
  • Overschakelen naar noodstroom (bron 2)
  • Zeven in het veld programmeerbare tijdvertragingen
  • LCD-display voor programmeren, systeemdiagnose en weergave van Help-berichten
  • Nabootsingsdiagram met led-aanduiding voor bron beschikbaar en aangesloten
  • Historisch logboek met tijdstempel
  • Drukknop voor systeemtest
  • Programmeerbare oefenfunctie (uit, dagelijks, 7, 14 en 28 dagen), interval te selecteren van 0 tot 600 minuten, geen last/last met fail-safe
  • Integrale beveiliging tegen te hoge stroom (optioneel)
  • Omschakeling in fase
  • Roestvrijstalen afdekking voor controller (optioneel)
  • Communicatie via RS-232 of Modbus, via een ingebouwde RS-485-poort (optioneel)

Productspecificaties voor ATC-300+-CONTROLLER

Nominaal vermogensbereik 120 tot 600 V, eenfasig en driefasig op 50/60 Hz 120 tot 600 V, eenfasig en driefasig op 50/60 Hz
Type omschakeling Afhankelijk van schakelaartoepassing Afhankelijk van schakelaartoepassing
Type schakelaar Afhankelijk van schakelaartoepassing Afhankelijk van schakelaartoepassing
Invoerregelspanning 65 tot 145 VAC, 50/60 Hz 65 tot 145 VAC, 50/60 Hz
Spanningsmetingen van netvoeding Bron 1 VAB bron 2 VAB
Bron 1 VAC bron 2 VBC
Bron 1 VCA bron 2 VCA
Bron 1 VAB bron 2 VAB
Bron 1 VAC bron 2 VBC
Bron 1 VCA bron 2 VCA
Spanningsmetingsbereik 0 tot 790 VAC RMS (50/60 Hz) 0 tot 790 VAC RMS (50/60 Hz)
Nauwkeurigheid spanningsmeting +/-2% van nominale ingangsspanning +/-2% van nominale ingangsspanning
Frequentiemetingen van Bron 1 en bron 2 Bron 1 en bron 2
Frequentiemetingsbereik 40 Hz tot 70 Hz 40 Hz tot 70 Hz
Nauwkeurigheid frequentiemeting +/- 0,1 Hz +/- 0,1 Hz
Uitval bij onderspanning 50% tot 90% van de nominale spanning 50% tot 90% van de nominale spanning
Opname onderspanning (Uitval van +2%) tot 99% van de nominale spanning van het systeem (Uitval van +2%) tot 99% van de nominale spanning van het systeem
Uitvalbereik onderfrequentie 90 tot 97% van de nominale frequentie van het systeem 90 tot 97% van de nominale frequentie van het systeem
Opnamebereik onderfrequentie (Uitval +1 Hz) tot 99% van de nominale frequentie van het systeem (Uitval +1 Hz) tot 99% van de nominale frequentie van het systeem
Uitvalbereik overfrequentie 103 tot 110% van de nominale frequentie van het systeem 103 tot 110% van de nominale frequentie van het systeem
Opnamebereik overfrequentie 101% (uitval - 1 Hz) van de nominale frequentie van het systeem 101% (uitval - 1 Hz) van de nominale frequentie van het systeem
Bedrijfstemperatuurbereik -20 tot 70 graden C (-4 tot +158 graden F) -20 tot 70 graden C (-4 tot +158 graden F)
Opslagtemperatuurbereik -30 tot 85 graden C (-22 tot +185 graden F) -30 tot 85 graden C (-22 tot +185 graden F)
Vochtigheid voor bedrijf 0 tot 95% relatieve vochtigheid (niet-condenserend) 0 tot 95% relatieve vochtigheid (niet-condenserend)
Werkomgeving Bestand tegen ammoniak, methaan, stikstof, waterstof en koolwaterstoffen Bestand tegen ammoniak, methaan, stikstof, waterstof en koolwaterstoffen
Startrelais van generator 5 A, 1/6 pk bij 250 VAC, 5 A op 30 VDC met maximale last van 150 W 5 A, 1/6 pk bij 250 VAC, 5 A op 30 VDC met maximale last van 150 W
Relais K1, K2
10A, 1-3 hp @ 250 Vac
10A@30 Vdc

10A, 1-3 hp @ 250 Vac
10A@30 Vdc
Testgegevens UL-erkende component
Voldoet aan oogmerk van UL 991 en UL 1008
Voldoet aan IEC 1000-4-2, 1000-4-3, 1000-4-4
UL-erkende component
Voldoet aan oogmerk van UL 991 en UL 1008
Voldoet aan IEC 1000-4-2, 1000-4-3, 1000-4-4
Testgegevens, vervolg 1000-4-5, 1000-4-6, 1000-4-11
CISPR 11, klasse A
FCC deel 15, klasse A
CSS 22.2-178
1000-4-5, 1000-4-6, 1000-4-11
CISPR 11, klasse A
FCC deel 15, klasse A
CSS 22.2-178
Omkastingscompatibiliteit NEMA 1, NEMA 3R en NEMA 12
UV-bestendig ATC-300+-frontpaneel
NEMA 1, NEMA 3R en NEMA 12
UV-bestendig ATC-300+-frontpaneel

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk ATC-300+-CONTROLLER met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

ATC-300+-CONTROLLER

ATC-300+-CONTROLLER

Bekijk actuele aanbiedingen voor  ATC-300+-CONTROLLER

Meer aanbiedingen bekijken