C7.1 (60 Hz) | Dieselgenerator 120-175 kW

C7.1 (60 Hz) Dieselgeneratorsets

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Emissie/brandstofstrategie
Ongeregeld
Ongeregeld
Spanning
208-480 V
208-480 V
Frequentie
60 Hz
60 Hz

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 8

Cat

Cat generatorsetpakket

        
  • De generatorsetpakketten van Cat zijn volledig getest op prototypes
  •     
  • Neemt 100% van de blokbelasting in één stap op en voldoet aan de belastingvereisten van NFPA 110.
  •     
  • Conform ISO 8528-5 voor stabiele toestand en respons op piekbelasting
Cat

Cat dieselmotor

        
  • Betrouwbaar, robuust en duurzaam ontwerp
  •     
  • In de praktijk bewezen bij duizenden toepassingen wereldwijd
  •     
  • De viertaktdieselmotor combineert consistente prestaties en zeer laag brandstofverbruik met minimaal gewicht
Cat

Dynamo met R-frame

        
  • De superieure motorstartcapaciteit minimaliseert de behoefte aan een grotere dynamo
  •     
  • Ontworpen om te voldoen aan de prestaties en de vermogenskenmerken van dieselmotoren van Cat
  •     
  • Robuuste isolatieklasse H
Cat

GCCP 1.3 bedieningspaneel

        
  • Gebruiksvriendelijke interface en navigatie
  •     
  • Schaalbaar systeem om in te spelen op uiteenlopende installatievereisten
  •     
  • Uitbreidingsmodules en locatiespecifieke programmering voor specifieke klantenwensen
  •     
  • Afbeelding is mogelijk niet representatief voor het werkelijke product
Cat

Koelsysteem

        
  • Ontworpen voor gebruik in standaardomgevingstemperaturen tot 55 °C (131 °F)
  •     
  • Neem contact op met uw Cat dealer voor de mogelijkheden bij specifieke omgevingstemperaturen en hoogtes
Cat

Certificeringen

Volledig getest prototype met gecertificeerde torsietrillingsanalyse beschikbaar.

Productspecificaties voor C7.1 (60 Hz)

Emissie/brandstofstrategie Ongeregeld Ongeregeld
Spanning 208-480 V 208-480 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Maximaal nominaal vermogen 175 ekW 175 ekW
Minimaal nominaal vermogen 120 ekW 120 ekW
Motortype C7.1 I-6, 4-takt diesel C7.1 I-6, 4-takt diesel
Boring 4.13 in 105 mm
Slag 5.31 in 135 mm
Cilinderinhoud 427.8 in³ 7.01 B
Compressieverhouding 16.5:1 16.5:1
Aanzuiging Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem Commonrail Commonrail
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - maximaal 98.4 in 2500 mm
Breedte - maximaal 52 in 1320 mm
Hoogte - maximaal 64 in 1626 mm

C7.1 (60 Hz) Standaarduitrusting

Bedieningspanelen

  • EMCP 4.1

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter, voor licht gebruik, met wegwerpelement

Koelsysteem

  • Radiateur en koelventilator met afschermingen
  • Koelvloeistofaftapleiding met kleppen
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof
  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu

Uitlaatsysteem

  • Pijpbocht, pakkingen, regenkap en SAE-uitlaatflens voor gebruik door de klant - los meegeleverd

Brandstofsysteem

  • Basis, gevormd staal met enkelwandige integrale 8-uurs brandstoftank
  • Standaard brandstoftank voor open set/basis meegeleverd

Smeersysteem

  • Smeerolie
  • Olieaftapleiding met klep

Generatoren en generatoruitrustingsstukken

  • Afgescheiden bedradingspaneel met lage spanning (AC/DC)
  • Torenpaneel, IP22, kabelingang aan onderkant
  • 12 draden
  • Spanningsregelaar (eenfasige detectie)
  • Beschermingsklasse IP23
  • Onderbreker, IEC, 3-polig, gemonteerd in torenpaneel

Montagesysteem

  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator
  • Aansluitpunten voor aftapleidingen van koelvloeistof en smeerolie
  • Inclusief hijsvoorziening en sleeppunten

Generatorset in pakket

  • Radiateur en koelventilator compleet met beschermplaten
  • Flexibele brandstofleidingen naar basis met NPT-aansluitingen
  • Druipwaterbestendige luchtinlaat van generator (NEMA 2, IP23)
  • Isolatieklasse H
  • Standaardomgevingstemperaturen tot 50 °C (122 °F)

Start-/Oplaadsysteem

  • 24 V-accu met frame en kabels

Regelsysteem

  • Mechanisch en elektrisch regelsysteem - afhankelijk van het model

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

C7.1 (60 Hz) Optionele uitrusting

Dynamosysteem

  • Extra wikkeling R-frame: R2273L4 SE aux alt 07, aux alt 08 en aux alt 10
  • Set voor kwadratuurcompensatie
  • Uitbouw van dynamo
  • Anti-condensatieverwarmer
  • 3-fasendetectie
  • Dynamo met optioneel LC-frame en bescherming tegen maritieme omgeving
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)

Opties voor generatorset in pakket

  • Steenafscherming voor radiateur

Onderbrekers

  • Met hangslot vergrendelbaar onderbrekerapparaat
  • 4-polige onderbrekers van 250 A, 400 A en 630 A

Regelsysteem

  • Bedieningspaneelverwarming
  • Statische batterijlader
  • Spanningsloze contacten voor gemeenschappelijk alarm
  • Spanningsloze contacten voor draaiende generatorset
  • EMCP 4.2

Opties van bedieningspaneel

  • Potentiometer voor toerentalafstelling
  • Noodstop met sleutel
  • Acculader
  • Spanningsloze contacten
  • Aardlekschakelaar (alleen 2-draads)
  • Bedieningspaneelverwarming
  • Aardlekschakelaar (uitsluitend 2-draads)
  • Op paneel gemonteerd akoestisch alarm
  • Contacten toerentalafstelling
  • Overbelastingsuitschakeling via onderbreker

Koelsysteem

  • Lage koelvloeistoftemperatuur
  • Uitschakeling bij laag koelvloeistofpeil
  • Koelvloeistofverwarmer

Omkastingen

  • Omkasting, geluidgedempt niveau 2
  • Verhuuropties (alleen CAE) - enkel hijsoog
  • Geluidgedempte omkastingen niveaus 1 en 2
  • Verhuuropties (alleen CAE) - CEE-contactdozen voor omkasting
  • Verhuuropties (alleen CAE) - verhuurpakket
  • Verhuuropties (alleen CAE) - afsluitplaat contactdoos

Europese certificeringen

  • Upgrade naar standaardset voor CE

Montageopties

  • Uitbouw van accu
  • Geluiddemper voor woongebieden
  • Uitbouw van industriële geluiddemper
  • Installatiekit voor geluiddemper
  • Elektronische regulateur

Testrapporten

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0

Algemeen

  • Steenafschermingen/overgangsflens van radiateur

Brandstofsystemen

  • Smalle tankbasis voor open sets
  • Compact basisplatform voor open sets
  • DEFRA dubbelwandige brandstoftank
  • Alarm hoog brandstofpeil
  • Basisplatform voor CALG omkastingsets
  • Uitschakeling bij laag brandstofniveau
  • Alarm laag brandstofpeil

Wereldwijde certificeringen

  • Certificering voor CIS

Vermogensuitschakeling

  • Onderbreker, IEC, 4-polig

Accessoires/diversen

  • Pakketbehuizing - set met overkapping
  • Pakketbehuizing - compacte set

Vergelijk C7.1 (60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

C7.1 dieselgenerator (rechtsachter)

C7.1 dieselgenerator (linksachter)

C7.1 dieselgenerator (rechtsvoor)

C7.1 dieselgenerator (linksvoor)

Omkasting

Omkasting

C7.1 dieselgenerator (rechtsachter)
C7.1 dieselgenerator (linksachter)
C7.1 dieselgenerator (rechtsvoor)
C7.1 dieselgenerator (linksvoor)
Omkasting
Omkasting

360 View
360 View