XQ35 28 kW (35 kVA)

XQ35 Tier 4 Final Mobiele generatorsets

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nominaal vermogen primair
27 ekW (35 kVA)
27 ekW (35 kVA)
Frequentie
60 Hz
60 Hz
Spanning
120-600 V
120-600 V

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 13

Gereed voor verhuur

Gereed voor verhuur

Robuust, duurzaam product met diverse kenmerken gereed voor verhuur om te voldoen aan taak- en toepassingsvereisten.
Brandstof/emissiestrategie

Brandstof/emissiestrategie

Voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final en is CARB-gecertificeerd voor niet voor de weg bestemde mobiele toepassingen bij alle nominale vermogens op 60 Hz
Cat C2.2T dieselmotor

Cat C2.2T dieselmotor

In de industrie bewezen betrouwbaarheid
XQCP digitale bedieningselementen

XQCP digitale bedieningselementen

Gebruiksvriendelijke digitale bedieningselementen
Generator Cat LC-serie

Generator Cat LC-serie

Geïntegreerde spanningsregelaar voor snelle respons in veeleisende toepassingen
Geluidgeïsoleerd bedieningspaneel

Geluidgeïsoleerd bedieningspaneel

Verbeterd comfort voor de machinist

Productspecificaties voor XQ35 Tier 4 Final

Nominaal vermogen primair 27 ekW (35 kVA) 27 ekW (35 kVA)
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Spanning 120-600 V 120-600 V
Stand-byclassificatie 30 ekW (38 kVA) 30 ekW (38 kVA)
IPP nominaal 60 Hz 63 dB(A) 63 dB(A)
Nominaal vermogen 27 ekW (35 kVA) 27 ekW (35 kVA)
Motor Cat C2.2 Cat C2.2
Brandstof Diesel Diesel
Hoogte - zonder aanhanger 63.7 in 1617 mm
Lengte - zonder aanhanger 91.3 in 2318 mm
Breedte - zonder aanhanger 41.4 in 1050 mm
Gewicht met smeerolie en koelvloeistof, zonder aanhanger 2215 lb 1003 kg
100% belasting 60 Hz 2.3 gal/uur 8.8 L/hr
75% belasting 60 Hz 1.8 gal/uur 6.7 L/hr
50% belasting 60 Hz 1.2 gal/uur 4.4 L/hr
100% belasting 60 Hz 2.6 gal/uur 9.8 L/hr
75% belasting 60 Hz 2 gal/uur 7.4 L/hr
50% belasting 60 Hz 1.3 gal/uur 4.9 L/hr
Geluidsvermogen op 7 meter (23 ft) bij alle classificaties 63 dB(A) 63 dB(A)

XQ35 Tier 4 Final Standaarduitrusting

CAT C2.2T dieselmotor

  • Zwaar gebruik.
    Nabehandeling

Generator

  • 1514J-frame

Bedieningspaneel

  • Op de set gemonteerde digitale regelaar EMCP4.4

Cat Connect bewaking op afstand

  • Biedt pakketbewaking en -beheer

Koelsysteem

  • In pakket gemonteerde radiateur met verticale luchtafvoer.
    Af fabriek gevuld.

Oplaad-/startsysteem

  • Zwaar uitgevoerde 12 V-startmotor en laaddynamo met accuscheidingsschakelaar.

Brandstofsysteem

  • 24-uurs dubbelwandige brandstoftank met 3-wegs richtingsklep voor externe toevoer.

Luchtfilter

  • Cycloonfilter/papierfilter met stofhouder en service-indicator.

Distributie

  • Enkele, robuuste omkasting voor bedieningselementen en distributie met 4-polige onderbreker en veiligheidsuitschakeling.

Constructie

  • Zwaar uitgevoerde stalen basisframe met geïntegreerde brandstoftank.
    Het hijsframe en 4-puntshijsen.
    basisframe is breder dan de omkasting om de generatorset tijdens transport te beschermen

Omkasting

  • Geluidgedempte, gegalvaniseerde stalen omkasting met uitzonderlijke geluidsisolatie

Uitlaat

  • Geïntegreerde geluiddemper met vonkenvanger.

Smeerolie

  • Op primaire en secundaire motoroliefilters. Af fabriek gevuld

Algemeen

  • In de fabriek getest en gecontroleerd

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk XQ35 Tier 4 Final met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

XQ35 Tier 4 Final

XQ35 Tier 4 Final

XQ35 Tier 4 Final

XQ35 Tier 4 Final

XQ35 Tier 4 Final
XQ35 Tier 4 Final
XQ35 Tier 4 Final
XQ35 Tier 4 Final

Training in starten/stoppen van de Cat mobiele generatoren XQ35 en XQ60

Gebruik van de noodstop van uw Cat mobiele generator

Training in starten/stoppen van de Cat mobiele generatoren XQ35 en XQ60
Gebruik van de noodstop van uw Cat mobiele generator

360 View

Bekijk actuele aanbiedingen voor  XQ35 Tier 4 Final

Meer aanbiedingen bekijken