D400 GC C13 (60 Hz) | Dieselgenerator 400 kW

D400 GC Dieselgeneratorsets

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Frequentie
60 Hz
60 Hz
Emissie/brandstofstrategie
EPA voor vaste noodvoorziening
EPA voor vaste noodvoorziening
Spanning
480-600 V
480-600 V

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 8

Cat generatorsetpakket

Cat generatorsetpakket

  • De generatorsetpakketten van Cat zijn volledig getest op prototypes
  • Neemt 100% van de blokbelasting in één stap op en voldoet aan de belastingvereisten van NFPA 110.
  • Conform ISO 8528-5 voor stabiele toestand en reactie op piekbelasting
Cat dieselmotor

Cat dieselmotor

  • Betrouwbaar, robuust en duurzaam ontwerp
  • In de praktijk bewezen bij duizenden toepassingen wereldwijd
  • De viertaktdieselmotor combineert consistente prestaties en zeer laag brandstofverbruik met minimaal gewicht
M-frame dynamo

M-frame dynamo

  • De superieure motorstartcapaciteit minimaliseert de behoefte aan een grotere dynamo
  • Ontworpen om te voldoen aan de prestaties en de vermogenskenmerken van dieselmotoren van Cat
  • Robuuste isolatieklasse H
GCCP 1.2 bedieningspaneel

GCCP 1.2 bedieningspaneel

  • Gebruiksvriendelijke interface en navigatie
  • Schaalbaar systeem om in te spelen op uiteenlopende installatievereisten
  • Uitbreidingsmodules en locatiespecifieke programmering voor specifieke klantenwensen
Koelsysteem

Koelsysteem

  • Ontworpen voor gebruik in standaardomgevingstemperaturen tot 40 °C (104 °F)
  • Neem contact op met uw Cat dealer voor de mogelijkheden bij specifieke omgevingstemperaturen en hoogtes
Certificeringen

Certificeringen

  • UL2200-gecertificeerd
  • ULC-certificering beschikbaar

Productspecificaties voor D400 GC

Frequentie 60 Hz 60 Hz
Emissie/brandstofstrategie EPA voor vaste noodvoorziening EPA voor vaste noodvoorziening
Spanning 480-600 V 480-600 V
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Minimaal nominaal vermogen 400 ekW 400 ekW
Maximaal nominaal vermogen 400 ekW 400 ekW
Motortype Cat® C13, viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Cat® C13, viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Boring 5.1 in 130 mm
Slag 6.2 in 157 mm
Cilinderinhoud 763 in³ 12.5 B
Compressieverhouding 16.3:1 16.3:1
Aanzuiging Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem MEUI MEUI
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - maximaal 182.8 in 4625 mm
Breedte - maximaal 64.2 in 1630 mm
Hoogte - minimum 80.3 in 2039 mm
Hoogte - maximaal 96.7 in 2456 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 7330.4 lb 3325 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 4107 lb 9054.4 kg

D400 GC Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter - wegwerpfilter zonder bus
  • Nakoelerblok
  • Turbocharger

Bedieningspaneel

  • GCCP 1.2

Koelsysteem

  • Ventilator en ventilatoraandrijving met afscherming
  • Koelvloeistofaftapleidingsklep.
  • Kijkglas voor radiateur
  • Radiateur, pakket gemonteerd.
  • Pomp voor watermantel, met tandwielaandrijving, centrifugaal
  • Thermostaten en behuizing

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatspruitstuk, droog

Brandstofsysteem

  • Brandstofvoorfilter met geïntegreerde waterafscheider en secundair filter, opschroefbaar
  • Motorbrandstofopvoerpomp
  • Brandstofkoeler
  • Brandstofontluchtingspomp
  • Integrale tankbasis, 24 uur, UL142

Generatorset

  • Alle beschermende apparaten en controlefuncties gesimuleerd en gecontroleerd
  • Compleet systeem ontworpen en gebouwd in ISO 9001:2000-gecertificeerde faciliteiten
  • In de fabriek getest volgens ontwerpspecificaties bij volledige belasting

Generatoren en generatoruitrustingsstukken

  • Isolatiesysteem, klasse H
  • IP23-beveiliging
  • Standaard wikkelbescherming voor niet-ruwe omgevingen met relatieve vochtigheid ? 95%
  • 6 draden
  • Aansluitkast, IP22 RHS-zijde, kabelingang aan onderkant
  • Gemakkelijk toegang tot AVR en klemmen
  • Borstelloos, zelfbekrachtigend 2/3 helling (600 V gebruikt interne bekrachtiging)
  • Spanningsregelaar (eenfasige detectie)

Regelsysteem

  • Cat elektronische regulateur (ADEM™ A4)

Smeersysteem

  • Dampafvoer naar voorkant van radiateur.
  • Smeerolie, CK-4 (10W-30)
  • Oliekoeler
  • Ondiep carter
  • Olievulpijp en peilstok
  • Oliefilter, opschroefbaar.
  • Olieaftapleiding met klep.

Montagesysteem

  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator
  • Inclusief hijsvoorzieningen en aansluitpunten voor aftapleidingen van koelvloeistof en smeerolie

Bescherming

  • Veiligheidsuitschakeling - lage oliedruk
  • Veiligheidsuitschakeling - hoge watertemperatuur
  • Veiligheidsuitschakeling - overtoeren

Start- en laadsysteem

  • Elektrische startmotor, 24 V
  • Laaddynamo van 24 V, 45 A.

Algemeen

  • Hijsogen
  • Trillingsdemper
  • Onderdelenboek

D400 GC Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter - wegwerpfilter zonder bus

Basis, bevestiging en brandstoftanks

  • Hoorbaar en visueel brandstofalarm (bij 90% brandstofniveau)
  • Integrale tankbasis, 24 uur, UL142
  • Opvang gemorste vloeistof, 5 US-Gall
  • Vulpijp voor brandstoftank en afsluitbare dop
  • Overloopbeveiligingsklep
  • Brede basis - schrank

Stroomonderbreker

  • 1200 A LSI
  • 1200 A LS/I
  • 600 A LS/I
  • 400 A LS/I
  • 800 A LS/I
  • 600 A LSI
  • Hulpcontacten
  • 800 A LSI
  • 400 A LSI

Regelsysteem

  • Openen met draaibeweging, noodstop met rode knop
  • Aardlekrelais
  • Spanningsloze contacten
  • Geluidssignaal Gp
  • 16-lamps NFPA 99/110 waarschuwingsinrichting
  • 20 A GFCI (aardfoutcircuitonderbreker)
  • 100 A laadcentrum
  • Product Link hardware voor bewaking op afstand

Omkastingen

  • AC- en DC-lichtbronnen
  • Noodstop
  • Omkasting, geluidgedempt niveau 2 (wit)

Uitlaatsysteem

  • 8 in uitlaatdemper - 25 dB(A) geluidsniveaureductie
  • Beschermkappen voor uitlaatspruitstuk en turbocompressor
  • Flexibele uitlaataansluiting

Generator

  • Anticondensatieverwarming
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)

Onderbrekers

  • 4-polige onderbreker (IEC-100% nominaal) - gemotoriseerd
  • Hulpcontacten van onderbreker (IEC)
  • Shunt trip voor IEC-Onderbreker

Startsysteem

  • Overmaatse accuset, 1400 CCA, 200 Ah
  • Standaardbatterijset: 1000 CCA, 90 Ah.
  • Watermantelverwarmer
  • Acculader (UL-gecertificeerd)

Algemeen

  • Testrapport van generator
  • Uitgebreide servicedekking
  • UL2200-certificering
  • CSA-certificering

Start- en laadsysteem

  • Watermantelverwarmer
  • Accuschakelaar

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk D400 GC met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

D400 GC open set

D400 GC open set

D400 GC open set

D400 GC open set

Omkasting

Omkasting

D400 GC open set
D400 GC open set
D400 GC open set
D400 GC open set
Omkasting
Omkasting

360 View
360 View

Bekijk actuele aanbiedingen voor  D400 GC

Meer aanbiedingen bekijken