Overzicht
3120 kW aardgasgenerator
Caterpillar is marktleider op het gebied van vermogensopwekking met generatorsets met snelle respons, die zijn ontworpen voor ongeëvenaarde prestaties, betrouwbaarheid en kostenbesparing.
Belangrijke specificaties
Caterpillar is marktleider op het gebied van vermogensopwekking met generatorsets met snelle respons, die zijn ontworpen voor ongeëvenaarde prestaties, betrouwbaarheid en kostenbesparing.
Met een vermogen van 3,1 MW in een compact formaat biedt deze oplossing een uitzonderlijke vermogensdichtheid voor zijn grootte.
Voldoet aan toonaangevende specificaties zoals NFPA 110, niveau 1, type 10
Kan de volledige belasting van de locatie oppakken in noodgevallen.
Weergave 1-6 van 7
| Nominaal gasnoodstroomvermogen | 1490 ekW bij 1,0 pF 1490 ekW bij 1,0 pF |
| Brandstoftype | Aardgas, waterstofmengsel (tot 5%) Aardgas, waterstofmengsel (tot 5%) |
| Emissie/brandstofstrategie | US EPA-certificering voor niet-vaste noodvoorziening generatorset US EPA-certificering voor niet-vaste noodvoorziening generatorset |
| tpm | 1800 tpm 1800 tpm |
| Frequentie | 50/60 Hz 50/60 Hz |
| Maximale elektrische efficiëntie | 39.6% 39.6% |
| Compressieverhouding | 10.2 10.2 |
| Frequentie | 50/60 Hz 50/60 Hz |
| Snelheid | 1800 tpm 1800 tpm |
| Motortype | G3520 G3520 |
| Cilinderinhoud | 5956 in³ 97.6 l |
| Aanzuiging | TA TA |
| Boring | 6.7 in 170 mm |
| Slag | 8.5 in 215 mm |
| Compressieverhouding | 10.2:1 10.2:1 |
| Lengte | 260 in 6597 mm |
| Breedte | 86 in 2188 mm |
| Hoogte | 99 in 2509 mm |
| Gewicht | 48444 lb 21974 kg |
G3520 3 MW gasgeneratorset
G3520 3 MW gasgeneratorset
G3520 3 MW gasgeneratorset
G3520 3 MW gasgeneratorset
G3520 3 MW gasgeneratorset
G3520 3 MW gasgeneratorset
G3520 3 MW gasgeneratorset
G3520 3 MW gasgeneratorset