Overzicht
CG132B-8 400 kW
De Cat CG132B-serie gasmotoren is perfect afgestemd op de uitdagingen van de energiecentrale in een tijdperk van wereldwijde waardeketens.
Belangrijke specificaties
De Cat CG132B-serie gasmotoren is perfect afgestemd op de uitdagingen van de energiecentrale in een tijdperk van wereldwijde waardeketens.
Hierdoor kan een waterstofmengsel van max. 25% (volume) met aardgas uit het gasnet als brandstof worden gebruikt.
Het TPEM-systeem (Total Plant and Energy Management) geeft u uitgebreide en flexibele digitale controle over de efficiëntie en de prestaties van uw generatorsets, waardoor u de plannings- en installatiekosten kunt verlagen.
Een verbeterd oliebeheer met geoptimaliseerde cilinders en turboladers zet nieuwe normen op het gebied van duurzaamheid en betrouwbaarheid.
| Continu nominaal vermogen | 400 ekW bij 1,0 pf 400 ekW bij 1,0 pf |
| Brandstoftype | Aardgas, biogas, steenkoolgas, waterstofmengsel (tot 25%) Aardgas, biogas, steenkoolgas, waterstofmengsel (tot 25%) |
| Maximale elektrische efficiëntie | 43.1% / 42.1% 43.1% / 42.1% |
| Frequentie | 50/60 Hz 50/60 Hz |
| tpm | 1500 of 1800 tpm 1500 of 1800 tpm |
| Motortype | CG132-8 CG132-8 |
| Cilinderinhoud | 1067.9 in³ 17.5 L |
| Aanzuiging | TA TA |
| Boring | 5.2 in 132 mm |
| Slag | 6.3 in 160 mm |
| Lengte | 122 in 3100 mm |
| Breedte | 70 in 1780 mm |
| Hoogte | 85 in 2150 mm |
| Drooggewicht - generatorset | 12,610 lb 5720 kg |
Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.
VERGELIJK ALLE MODELLENCG132B-8
Een nieuw efficiëntieniveau van Caterpillar | Cat® CG132B-gasgeneratorset