D250 GC C9 (60 Hz) | Dieselgenerator 250 kW

Dieselgeneratorsets D250 GC

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
250 ekW
250 ekW
Minimaal nominaal vermogen
250 ekW
250 ekW
Emissie/brandstofstrategie
EPA voor vaste noodvoorziening
EPA voor vaste noodvoorziening

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 8

Cat generatorsetpakket

Cat generatorsetpakket

  • De generatorsetpakketten van Cat zijn volledig getest op prototypes
  • Neemt 100% van de blokbelasting in één stap op en voldoet aan de belastingvereisten van NFPA 110.
  • Conform ISO 8528-5 voor stabiele toestand en reactie op piekbelasting
Cat dieselmotor

Cat dieselmotor

  • Betrouwbaar, robuust en duurzaam ontwerp
  • In de praktijk bewezen bij duizenden toepassingen wereldwijd
  • De viertaktdieselmotor combineert consistente prestaties en zeer laag brandstofverbruik met minimaal gewicht
M-frame dynamo

M-frame dynamo

  • De superieure motorstartcapaciteit minimaliseert de behoefte aan een grotere dynamo
  • Ontworpen om te voldoen aan de prestaties en de vermogenskenmerken van dieselmotoren van Cat
  • Robuuste isolatieklasse H
GCCP 1.2 bedieningspaneel

GCCP 1.2 bedieningspaneel

  • Gebruiksvriendelijke interface en navigatie
  • Uitbreidingsmodules en locatiespecifieke programmering voor specifieke klantenwensen
Koelsysteem

Koelsysteem

  • Ontworpen voor gebruik in standaardomgevingstemperaturen tot 40 °C (104 °F)
  • Neem contact op met uw Cat dealer voor de mogelijkheden bij specifieke omgevingstemperaturen en hoogtes
Certificeringen

Certificeringen

  • UL2200-gecertificeerd
  • ULC-certificering beschikbaar

Productspecificaties voor D250 GC

Maximaal nominaal vermogen 250 ekW 250 ekW
Minimaal nominaal vermogen 250 ekW 250 ekW
Emissie/brandstofstrategie EPA voor vaste noodvoorziening EPA voor vaste noodvoorziening
Spanning 208-600 V 208-600 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Motortype Cat® C9, viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Cat® C9, viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Boring 4.4 in 112 mm
Slag 5.9 in 149 mm
Cilinderinhoud 538 in³ 8.8 L
Compressieverhouding 16.3:1 16.3:1
Aanzuiging Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem HEUI HEUI
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - maximaal 155.5 in 3950 mm
Breedte - minimum 56.3 in 1430 mm
Breedte - maximaal 56.7 in 1440 mm
Hoogte - minimum 67.2 in 1706 mm
Hoogte - maximaal 86.7 in 2202 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 5324.2 lb 2415 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 6735.1 lb 3055 kg

D250 GC Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter - wegwerpfilter zonder bus
  • Nakoelerblok
  • Turbocharger

Bedieningspaneel

  • GCCP 1.2

Koelsysteem

  • Pomp voor watermantel, met tandwielaandrijving, centrifugaal
  • Kijkglas voor radiateur
  • Ventilator en ventilatoraandrijving met afscherming
  • Thermostaten en behuizing
  • Koelvloeistofaftapleidingsklep.
  • Radiateur, pakket gemonteerd.

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatspruitstuk, droog

Brandstofsysteem

  • Brandstofontluchtingspomp
  • Motorbrandstofopvoerpomp
  • Brandstofvoorfilter met geïntegreerde waterafscheider en secundair filter, opschroefbaar
  • Integrale tankbasis, 24 uur, UL142

Generatorset

  • In de fabriek getest volgens ontwerpspecificaties bij volledige belasting
  • Compleet systeem ontworpen en gebouwd in ISO 9001:2000-gecertificeerde faciliteiten
  • Alle beschermende apparaten en controlefuncties gesimuleerd en gecontroleerd

Generatoren en generatoruitrustingsstukken

  • Gemakkelijk toegang tot AVR en klemmen
  • Isolatiesysteem, klasse H
  • Borstelloos, zelfbekrachtigend 2/3 helling (600 V gebruikt interne bekrachtiging)
  • Spanningsregelaar (eenfasige detectie)
  • Aansluitkast, IP22 RHS-zijde, kabelingang aan onderkant
  • 12 draden
  • Standaard wikkelbescherming voor niet-ruwe omgevingen met relatieve vochtigheid ? 95%
  • IP23-beveiliging

Regelsysteem

  • Cat elektronische regulateur (ADEM™ A4)

Smeersysteem

  • Olievulpijp en peilstok
  • Smeerolie, CK-4 (10W-30)
  • Ondiep carter
  • Oliefilter, opschroefbaar.
  • Dampafvoer naar voorkant van radiateur.
  • Oliekoeler
  • Olieaftapleiding met klep.

Montagesysteem

  • Inclusief hijsvoorzieningen en aansluitpunten voor aftapleidingen van koelvloeistof en smeerolie
  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator

Bescherming

  • Veiligheidsuitschakeling - overtoeren
  • Veiligheidsuitschakeling - hoge watertemperatuur
  • Veiligheidsuitschakeling - lage oliedruk

Start- en laadsysteem

  • Elektrische startmotor, 24 V
  • Laaddynamo van 24 V, 45 A.

Algemeen

  • Trillingsdemper
  • Hijsogen
  • Onderdelenboek

D250 GC Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter - wegwerpfilter zonder bus

Basis, bevestiging en brandstoftanks

  • Integrale tankbasis, 24 uur, UL142
  • Hoorbaar en visueel brandstofalarm (bij 90% brandstofniveau)
  • Brede basis - schrank
  • Vulpijp voor brandstoftank en afsluitbare dop

Stroomonderbreker

  • 400 A LS/I
  • 600 A LS/I
  • 1200 A LSI
  • 600 A LSI
  • 1200 A LS/I
  • Hulpcontacten
  • 400 A LSI
  • 800 A LSI
  • 800 A LS/I

Regelsysteem

  • Openen met draaibeweging, noodstop met rode knop
  • Product Link hardware voor bewaking op afstand
  • 16-lamps NFPA 99/110 waarschuwingsinrichting
  • Spanningsloze contacten
  • Aardlekrelais
  • 20 A GFCI (aardfoutcircuitonderbreker)
  • Geluidssignaal Gp
  • 100 A laadcentrum

Omkastingen

  • Noodstop
  • AC- en DC-lichtbronnen
  • Omkasting, geluidgedempt niveau 2 (wit)

Uitlaatsysteem

  • 6 in uitlaatdemper - 25 dB(A) geluidsniveaureductie
  • Flexibele uitlaataansluiting
  • Beschermkappen voor uitlaatspruitstuk en turbocompressor

Generator

  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Anticondensatieverwarming

Startsysteem

  • Standaardbatterijset: 1000 CCA, 90 Ah.
  • Acculader (UL-gecertificeerd)
  • Watermantelverwarmer

Algemeen

  • CSA-certificering
  • Uitgebreide servicedekking
  • Testrapport van generator
  • UL2200-certificering

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk D250 GC met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

D300 GC open set

D300 GC open set

D300 GC open set

D300 GC open set

Omkasting

Omkasting

D300 GC open set
D300 GC open set
D300 GC open set
D300 GC open set
Omkasting
Omkasting

360 View
360 View

Bekijk actuele aanbiedingen voor  D250 GC

Meer aanbiedingen bekijken