G3516A 1041 kW

G3516A Gasgeneratorsets

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Continu nominaal vermogen
1085 ekW
1085 ekW
Brandstoftype
Aardgas, biogas, gas uit steenkool
Aardgas, biogas, gas uit steenkool
Maximale elektrische efficiëntie
36.50%
36.50%

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 8

Cat G3516A-gasmotor

Cat G3516A-gasmotor

  • Het robuuste blokontwerp met hoog toerental zorgt voor een langere levensduur en lagere eigendoms- en bedrijfskosten
  • Ontworpen voor maximale prestaties op aardgas uit leiding met lage druk
  • Eenvoudig verbrandingssysteem met open kamer voor betrouwbaarheid en flexibiliteit
  • Geavanceerd ontstekingssysteem en regeling lucht-brandstofverhouding voor lagere emissie en motorefficiëntie
  • Eén elektronische regelmodule verwerkt alle motorfuncties: ontsteking, regelen, regeling van de lucht-brandstofverhouding en motorbeveiliging
Generator SR5

Generator SR5

  • Ontworpen om aan te sluiten op de prestaties en de vermogenskenmerken van gasmotoren van Caterpillar
  • Toonaangevend mechanisch en elektrisch ontwerp
  • Hoge efficiëntie
EMCP 4.3 bedieningspaneel

EMCP 4.3 bedieningspaneel

  • Gebruiksvriendelijke interface en navigatie
  • Schaalbaar systeem om in te spelen op uiteenlopende installatievereisten
  • Uitbreidingsmodules en locatiespecifieke programmering voor specifieke klantenwensen
Emissies

Emissies

  • Voldoet aan de meeste wereldwijde emissienormen tot 0,5 g/pk-uur NOx-niveau zonder nabehandeling
Beproefd systeem

Beproefd systeem

  • In de praktijk bewezen in diverse toepassingen wereldwijd
  • Volledig getest met prototype
  • Gecertificeerde torsietrillingsanalyse beschikbaar
Volledig assortiment uitrustingsstukken

Volledig assortiment uitrustingsstukken

  • Diverse aanboutbare uitrustingsstukken voor systeemuitbreiding
  • In de fabriek ontworpen en getest
  • Flexibele verpakkingsopties voor eenvoudige en rendabele installatie

Productspecificaties voor G3516A

Continu nominaal vermogen 1085 ekW 1085 ekW
Brandstoftype Aardgas, biogas, gas uit steenkool Aardgas, biogas, gas uit steenkool
Maximale elektrische efficiëntie 36.50% 36.50%
Maximaal nominaal noodstroomvermogen 1000 kW 1000 kW
Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz
tpm 1200 / 1500 tpm 1200 / 1500 tpm
Motortype G3516A G3516A
Cilinderinhoud 4210 in³ 69 l
Aanzuiging TA TA
Boring 6.7 in 170 mm
Slag 7.5 in 190 mm
Lengte 193 in 4913 mm
Breedte 68 in 1736 mm
Hoogte 76 in 1940 mm
Drooggewicht - generatorset 27670 lb 12549 kg

G3516A Standaarduitrusting

Uitlaat

  • Droge uitlaatspruitstukken, geïsoleerd en afgeschermd

Generator

  • Anticondensatieverwarming
  • Permanentmagneetbekrachtiging
  • SR4B
  • Caterpillar digitale spanningsregelaar (CDVR) met 3-fasedetectie en KVAR/PF-regeling

Starten/Laden

  • 24 V-startmotoren

Algemeen

  • Krukastrillingsdemper en afscherming
  • Lak: Caterpillar Yellow behalve rails zijn hoogglans zwart
  • Bedienings- en onderhoudshandleidingen
  • Onderdelenboek

G3516A Optionele uitrusting

Luchtinlaat

  • Inlaatluchtadapters

Koeling

  • Inlaat-/uitlaataansluitingen

Uitlaat

  • Flexibele koppeling
  • Elleboogstuk
  • Flens
  • Uitlaatdemper en uitlaatdemper met vonkenvanger met tegenflenzen
  • Uitlaatverlengstuk

Generator

  • Uitschuifkast voor laagspanning
  • Generatorluchtfilter
  • Europese rail
  • Kabeltoegangskast

Starten/Laden

  • Watermantelverwarmer
  • Laaddynamo
  • Batterij met kabel en rek (los meegeleverd)
  • Acculader
  • Extra grote accu

Algemeen

  • Motorblokkeringsgroep
  • EEG D. O. I en andere certificeringen
  • Ontlastklep voor carterexplosie

Vergelijk G3516A met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

G3516A gasgeneratorsets

G3516A gasgeneratorsets

G3516A gasgeneratorsets

G3516A gasgeneratorsets

G3516A gasgeneratorsets
G3516A gasgeneratorsets
G3516A gasgeneratorsets
G3516A gasgeneratorsets

360 View

Bekijk actuele aanbiedingen voor  G3516A

Meer aanbiedingen bekijken