Overzicht
Dieselgeneratorset 200 ekW
Onze D200 GC dieselgeneratorsets produceren betrouwbaar vermogen van 200 ekW bij 60 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons.
Belangrijke specificaties
Onze D200 GC dieselgeneratorsets produceren betrouwbaar vermogen van 200 ekW bij 60 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons.
Minder ruimte voor installatie nodig; blijft meer ruimte over voor lopende operaties.
Zorgt ervoor dat u kunt rekenen op noodstroom wanneer het nodig is
Het beste netwerk voor productondersteuning ter wereld staat klaar voor onderhouds- en servicebehoeften
Weergave 1-6 van 8
| Frequentie | 60 Hz 60 Hz |
| Emissie/brandstofstrategie | EPA-certificering, Tier 3 (VS) EPA-certificering, Tier 3 (VS) |
| Spanning | 208-600 V 208-600 V |
| Snelheid | 1800 tpm 1800 tpm |
| Belastingsduur | Noodvoorziening Noodvoorziening |
| Maximaal nominaal vermogen | 200 ekW 200 ekW |
| Minimaal nominaal vermogen | 200 ekW 200 ekW |
| Motortype | C7.1 I-6, 4-takt diesel C7.1 I-6, 4-takt diesel |
| Boring | 4.1 in 105 mm |
| Slag | 5.31 in 135 mm |
| Cilinderinhoud | 428 in³ 7.01 l |
| Compressieverhouding | 16.7:1 16.7:1 |
| Aanzuiging | Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling |
| Brandstofsysteem | Elektronisch, commonrail Elektronisch, commonrail |
| Type regulateur | ADEM™ A4 ADEM™ A4 |
| Lengte - maximaal | 103.7 in 2634 mm |
| Breedte - maximaal | 51.2 in 1300 mm |
| Hoogte - maximaal | 58.7 in 1492 mm |
| Droog gewicht - generatorset (maximaal) | 3917 lb 1777 kg |
Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.
VERGELIJK ALLE MODELLEND200 GC open set
D200 GC open set
D200 GC open set
D200 GC open set
Omkasting
Omkasting